El nuevo detector de gas de punto fijo de Emerson proporciona una detección rápida y fiable sin falsas alarmas
El detector de gas fijo Rosemount™ 625IR está calibrado de fábrica de por vida, lo que reduce el mantenimiento y la complejidad. El detector de gas ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos para detectar gases de hidrocarburo antes de que puedan provocar situaciones peligrosas. Imagen de alta resolución
El detector de gas fijo Rosemount 625IR es fácil de configurar, instalar y mantener, con una calibración de fábrica que perdura durante todo su ciclo de vida útil
SHAKOPEE, Min. (5 de marzo de 2025) – Emerson anunció hoy el lanzamiento del detector de gas fijo Rosemount™ 625IR, diseñado para proporcionar una detección de gas fiable y rápida en todos los entornos de la planta al utilizar una tecnología avanzada de detección de absorción óptica.
Los usuarios finales necesitan una detección rápida y fiable de gases de hidrocarburo, sin falsas alarmas, por lo que los detectores de gas deben funcionar de manera fiable en entornos peligrosos y bajo todas las condiciones climáticas. La instalación debe ser simple, requerir un mantenimiento mínimo y ser fiable a largo plazo.
El detector de gas fijo Rosemount 625IR satisface estas necesidades mediante el uso de fuentes de IR dobles de estado sólido especializadas y receptores de IR dobles que se combinan para proporcionar revisiones cruzadas continuas y ajustes internos que mantienen la calibración de fábrica. Los calentadores en las superficies ópticas y una gama de accesorios de protección óptica proporcionan una detección continua, sin tiempos de inactividad imprevistos.
El detector es fácil de instalar y mantener, ya que permanece calibrado de fábrica de por vida gracias a su avanzada tecnología de monitorización de la deriva y a los diagnósticos de la condición. Existe una amplia gama de accesorios para que las pruebas de funcionamiento sean rápidas y sencillas, ya sea con gas de prueba o con un filtro de prueba sin gas. Esta última opción reduce considerablemente el tiempo y los costes de mantenimiento.
Hay disponibles otros accesorios para simplificar la instalación en diversas aplicaciones, lo que permite el uso del detector en aplicaciones de detección de gas por extracción. Las versiones para montaje en ductos también están disponibles en dos longitudes para proporcionar una detección rápida, precisa y representativa en distintos ductos o vacíos.
El detector Rosemount 625IR tiene un rango de temperatura de funcionamiento estándar de –40 a +75 grados Celsius (–40 a +167 grados Fahrenheit) y sus niveles de protección de ingreso son IP66/67 y NEMA 4X. Está categorizado para su uso en áreas clasificadas, específicamente en Norteamérica como Clase 1, División 1, Grupos B, C y D, e INMETRO/ATEX/IECEx-Ex db ib IIC T5 Gb y está certificado para aplicaciones marítimas.
El detector tiene clasificación SIL2 de acuerdo con IEC61508 y SIL3 cuando se utiliza en una configuración de 1oo2, y tiene un intervalo de pruebas de verificación de cinco años, que ofrece a los usuarios finales la confianza necesaria para reducir considerablemente la cantidad de visitas de mantenimiento programadas.
Haga clic aquí para obtener más información o vaya a: www.emerson.com/Rosemount625IR
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.