Emerson mejora la escalabilidad, la flexibilidad, el rango y la eficiencia de la infraestructura de red inalámbrica

Fallback image

El gateway inalámbrico 1410S de Emerson ahora es compatible con hasta 500 dispositivos por antena con la última versión de firmware, lo que mejora la capacidad y el rendimiento de la red. Imagen en alta resolución

Fallback image

Las antenas inteligentes 781S de Emerson con nuevas ofertas de antenas remotas y conexión en bloque de terminales proporcionan una mayor flexibilidad, alcance y fiabilidad de red incluso para las instalaciones WirelessHART® más complejas. Imagen de alta resolución

Las nuevas capacidades de la cartera dual WirelessHART maximizan la conectividad y ofrecen el doble de capacidad de los modelos anteriores con un rango inalámbrico mejorado

SHAKOPEE, Min. (28 de abril de 2025). Emerson, líder mundial en tecnología industrial, ha anunciado hoy las actualizaciones de sus gateways inalámbricos 1410S, junto con un nuevo diseño de la antena inteligente 781S. Estas mejoras permiten una instalación y un funcionamiento más eficientes, minimizan la infraestructura de red necesaria y mantienen la fiabilidad.

El adaptador de antena remota permite a los usuarios lograr una fuerza de la señal sin igual, con compatibilidad de antena remota de alta ganancia, lo que reduce significativamente el número de saltos y repetidores necesarios incluso para las redes WirelessHART® más exigentes. La 781S, con una opción de antena remota de alta ganancia, incluye todo lo necesario para instalar una red WirelessHART mejorada o actualizar una red WirelessHART existente. Por último, el adaptador de antena remota permite rutas de actualización sencillas desde sistemas de antena remota existentes hasta la tecnología más moderna de los dispositivos de antena inteligente 781S y los gateways inalámbricos 1410S de Emerson. 

La combinación del aumento en la capacidad del dispositivo con las capacidades de rango extendido significa que plantas completas, independientemente de su tamaño o diseño, se pueden supervisar y gestionar de manera efectiva con dispositivos WirelessHART. Ahora, la cobertura del lugar puede lograrse con una infraestructura de gateway significativamente menor, lo que permite implementaciones de WirelessHART más eficientes y rentables. Al garantizar que incluso las áreas más remotas u obstruidas de una planta cuenten con la cobertura de la red de malla, estas mejoras facilitan la monitorización continua y la conectividad en tiempo real, al mismo tiempo que aprovechan las ventajas de WirelessHART, como las tasas de actualización rápidas y la gran autonomía de la batería. 

Actualice los sistemas existentes a los modelos 1410S y 781S para aprovechar estas nuevas mejoras utilizando el sencillo proceso de copia de seguridad y restauración. Esto garantiza una migración continua de los ajustes del sistema, incluidas las conexiones de red y host que proporcionan la mejor infraestructura WirelessHART disponible en la actualidad.

“Estas mejoras son una respuesta a las demandas del mercado de obtener cada vez más datos y de escalabilidad a partir de redes inalámbricas industriales”, dijo Jimmy Ji, gerente de productos de conectividad de instrumentos de la unidad de Soluciones de Medición de Emerson. “Trabajan juntos para reducir en gran medida los costes de la infraestructura de red WirelessHART y para impulsar la visión de Boundless Automation de Emerson de un campo inteligente y Edge Computing”.  

Las mejoras del firmware en el gateway inalámbrico 1410S de Emerson aumentan su capacidad al permitir hasta 500 dispositivos por red con una antena inteligente 781S, en comparación con el límite anterior de 200. Con la integración de la tecnología dual WirelessHART, un solo gateway 1410S ahora puede conectarse con hasta 1000 dispositivos, lo que amplía significativamente sus capacidades de conectividad. Los gateways 1410S existentes pueden aprovechar estas mejoras al actualizar el firmware más reciente y adquirir la actualización de red de alta capacidad. 

La actualización del diseño de la antena inteligente 781S cuenta con un bloque de terminales integrado y nuevas opciones de adaptadores de antena remota, lo que proporciona personalizaciones de cables flexibles para satisfacer las necesidades de la aplicación y un mejor rendimiento de la antena. El nuevo bloque de terminales integrado de la 781S permite una instalación fácil al utilizar el tipo y la longitud de cable requeridos. Con estas actualizaciones se observa que los diseños de productos de Emerson cubren las necesidades cambiantes del mercado de soluciones inalámbricas industriales. 

Para obtener más información, visite  Emerson.com/Wireless1410S. 

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.