El nuevo sensor digital de oxígeno disuelto de Emerson mejora la versatilidad operativa con menores costes de mantenimiento
El sensor digital de oxígeno disuelto Rosemount™ 490A combina la comunicación digital con tecnología avanzada de detección óptica para ofrecer mayor versatilidad en numerosas aplicaciones. Imagen de alta resolución
El Rosemount 490A ofrece una larga vida útil del sensor sin degradación de la señal y admite conectividad con muchos sistemas de control del host
SHAKOPEE, Min. (17 de abril de 2025) – Emerson anunció hoy el lanzamiento del sensor óptico de oxígeno disuelto Rosemount™ 490A, un dispositivo de medición digital habilitado para Modbus y diseñado para aumentar la flexibilidad operativa, simplificar la instalación y reducir los costes de mantenimiento en muchas aplicaciones industriales en las industrias de tratamiento de agua/aguas residuales, fabricación biofarmacéutica, procesamiento de alimentos y bebidas y generación de energía a vapor.
La mayoría de las sondas de oxígeno disuelto para aplicaciones industriales se diseñan para su instalación en condiciones específicas y relativamente benignas. Estos sensores a menudo solo pueden comunicar valores de proceso mediante señales analógicas a los sistemas de control y requieren una calibración frecuente para mantener la precisión y evitar la desviación del sensor.
Para resolver estos y otros problemas, el Rosemount 490A proporciona mediciones de oxígeno disuelto fiables y precisas en entornos exigentes, a la vez que simplifica la integración en los sistemas de control existentes con comunicación Modbus RTU digital y universal mediante un transmisor adicional. Además de producir lecturas precisas en solo 90 segundos de transición de condiciones secas a húmedas, este sensor versátil puede medir los fluidos del proceso tanto en fases líquidas como en fases gaseosas, sin necesidad de calibraciones separadas.
El Rosemount 490A utiliza una tecnología de reducción de luminiscencia aprobada por la Agencia de Protección Ambiental, lo que elimina la necesidad de rellenos de electrolitos para reducir significativamente los requisitos de mantenimiento en comparación con los sensores amperométricos tradicionales. La vida útil de dos años de la tapa de detección minimiza el tiempo de inactividad y los costes asociados y puede calibrarse al aire libre.
Además, el diseño con clasificación IP68 y resistencia a agentes químicos garantiza un desempeño fiable en entornos difíciles. Su factor de forma pequeño, junto con las conexiones roscadas de 1 pulgada NPT orientadas hacia adelante y hacia atrás, facilita la instalación en una variedad de ajustes.
A diferencia de los sensores amperométricos, el modelo 490A utiliza un sensor óptico que no consume oxígeno ni requiere caudal de agua para realizar mediciones precisas. Además, las versátiles opciones de la tapa protectora proporcionan orientación ponderada, protección antiincrustante y limpieza con chorros de aire para una amplia variedad de aplicaciones.
El sensor tiene una precisión de ±0,1 miligramo por litro (0 a 20 mg/l) y ±2 % (20 a 60 mg/l), lo cual garantiza una monitorización y un control de los niveles de oxígeno disuelto precisos. Se conecta con el transmisor digital Rosemount 1058 sin inconvenientes, lo que proporciona una amplia gama de señales de medición compatibles con numerosos sistemas de control del host.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.emerson.com/en/products/rosemount-sku-490a-dissolved-oxygen-sensor.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.