El nuevo dispositivo edge de Emerson simplifica la arquitectura de SCADA

Fallback image

El DeltaV™ SaaS SCADA con Edge Connect desbloquea la comunicación segura con todos los dispositivos de campo mediante sus protocolos nativos. Imagen de alta resolución

La solución edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect combina el poder del edge computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube

AUSTIN, Texas (29 de abril de 2025). Emerson, líder en tecnología industrial que ofrece soluciones avanzadas de automatización, lanzó DeltaV™ SaaS SCADA con Edge Connect, una solución Edge flexible y preconfigurada diseñada para ofrecer una mayor movilidad de datos de tecnología operativa (TO) lista para usarse. Diseñada para conectar los dispositivos de campo existentes al sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) SaaS DeltaV alojado en la nube en minutos, la solución edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect elimina gran parte del trabajo de ingeniería tradicional necesario para incorporar los datos operacionales críticos al sistema de control, lo que proporciona una mejor visibilidad y un control más seguro, flexible y fiable.   

“DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect avanza en la visión de Boundless Automation de Emerson, que busca una mayor movilidad de datos desde el campo inteligente, a través del Edge hasta la nube”, dijo Nina Golder, vicepresidenta de la unidad de Software y Soluciones Guardian de Emerson. “Diseñada con protocolos abiertos y preconfigurada con la pila de tecnología Edge más avanzada disponible, la solución Edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect permite a los usuarios monitorizar y configurar remotamente sus activos de campo, lo que proporciona visibilidad y operaciones en línea en minutos, mientras sigue ofreciendo potentes capacidades para personalizar la experiencia”.

Basada en el software PACEdge™ de Emerson para el Edge Computing, la solución edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect puede comunicarse con todos los dispositivos de campo (unidades terminales remotas, computadores de caudal, válvulas, sensores y más) en sus protocolos nativos usando un motor de sondeo de terceros probado por Emerson, lo que elimina la necesidad de conversiones adicionales o adaptadores. PACEdge proporciona una plataforma de habilitación de aplicaciones IIoT diseñada para integrar los dominios de tecnología de la información y los de TO sin interrumpir los activos, las arquitecturas ni los sistemas de TO.

Todo el software necesario para conectar y ejecutar la solución Edge está preinstalado en el dispositivo, y pueden agregarse aplicaciones adicionales a través de un mercado integrado. Además, los usuarios pueden crear y agregar sus propias aplicaciones personalizadas en contenedores con Node-RED integrado, una plataforma de programación de bajo código para aplicaciones basadas en eventos. 

Construida de acuerdo con los estándares de la normativa 62443 de la Sociedad Internacional de Automatización y la Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea, la solución edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect proporciona una plataforma segura para las operaciones industriales. También, ofrece capacidades de informes por excepción, lo que permite al dispositivo cambiar automáticamente las frecuencias de sondeo para aumentar la comunicación cuando se registra un nuevo valor de un dispositivo en el campo, lo que ayuda a los equipos a mantener visibilidad crítica sin aumentar el ancho de banda ni los costos de comunicación. Las funciones de almacenamiento en búfer de datos permiten que la solución Edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect almacene los datos durante las interrupciones de comunicación y los envíe al restablecerse la comunicación, de modo que no se pierda ningún dato. La resolución de sondeo dinámica cambia automáticamente las tasas de sondeo cuando ocurren eventos, lo que ayuda a garantizar que todos los datos críticos se entreguen oportunamente.

La solución Edge DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect estará en exhibición en el Emerson Exchange 2025, que se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo en San Antonio, Texas.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.