La nueva válvula de bonete atornillado de Emerson mejora el mantenimiento para las aplicaciones de fluidos críticos
La válvula de globo con bonete atornillado Fisher™ GX permite acceder al actuador sin retirar el bonete. Imagen en alta resolución
La última válvula GX de Fisher ofrece acceso al actuador para un servicio o reemplazo simplificados sin quitar el bonete
CERNAY, Francia(29 de mayo de 2025) – Emerson anunció su sistema deFisher™ GX Bolted Bonnet Globe Valvey actuador, diseñado específicamente para controlar el caudal de fluidos de proceso críticos en aplicaciones de las industrias de petróleo y gas aguas abajo, química y petroquímica. El actuador se puede reparar o reemplazar sin exponer las piezas internas de la válvula o los fluidos del proceso a la atmósfera, lo que mejora la seguridad y reduce el tiempo de inactividad.
Los bonetes estándar están diseñados de manera que los pernos que fijan el yugo del actuador también mantengan el bonete en su lugar en la parte superior de la válvula. Por lo tanto, el actuador no se puede sustituir ni realizar el mantenimiento sin extraer el bonete y exponer las piezas internas de la válvula. Como resultado, las reparaciones del actuador pueden ser difíciles en aplicaciones de fluidos críticos.
La válvula de control con bonete atornillado Fisher GX resuelve estas dificultades asociadas con las aplicaciones de fluidos críticos mediante el uso de una tuerca de seguridad independiente de alta resistencia para fijar el yugo del actuador al bonete. Esto permite que los técnicos de servicio retiren y realicen el mantenimiento del actuador fácilmente mientras mantienen el bonete en su lugar.
La válvula viene estándar con un actuador neumático pero también es compatible con actuadores eléctricos. Funciona con actuadores eléctricos de muchos proveedores diferentes, lo que ofrece flexibilidad para cumplir con los requisitos de accionamiento eléctrico.
La válvula de control con bonete atornillado Fisher GX amplía la línea de productos GX existente y sigue ofreciendo un dimensionamiento sencillo gracias a la selección automática de actuadores y a su fácil configuración. Su tamaño compacto también permite una instalación simplificada en áreas con poco espacio.
Este producto se está introduciendo en el mercado europeo.
Para obtener más información, visite Emerson.com/GXBoltedBonnet
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson a través de X, Facebook, LinkedIn y YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.