Noticia breve: El PC industrial compacto de Emerson se actualiza con un procesador de cuatro núcleos para una computación periférica de alto desempeño

Fallback image

Con la incorporación de una CPU de 4 núcleos y opciones de memoria de hasta 4 GB, el PC industrial compacto PACSystems™ IPC 2010 de Emerson ofrece un desempeño aún mayor para aplicaciones cada vez más exigentes de Edge Computing, conectividad de datos, análisis y visualización. Imagen de alta resolución

Las opciones de CPU y memoria permiten que el PC industrial compacto PACSystems IPC 2010 sea compatible con aplicaciones en el borde de la red para la conectividad de datos, la visualización y el análisis

CHARLOTTESVILLE, Virginia (29 de octubre de 2025) - Emerson ha anunciado la incorporación de una unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU) mejorada y de nuevas opciones de memoria para el PC industrial compacto (IPC) PACSystems™ IPC 2010. El IPC 2010 ofrece un desempeño informático de alta eficiencia y capacidades gráficas en una forma extremadamente compacta y resistente. 

Esto lo hace ideal para tareas informáticas exigentes en ubicaciones remotas, como la conexión con PLC, cámaras, sensores, medidores de caudal, bloques de válvulas y cualquier otro dispositivo inteligente que requiera conectividad de datos, visualización y análisis. Las aplicaciones de software disponibles incluyen funciones para el ingreso de datos de series temporales, la monitorización remota, la detección de fugas, el mantenimiento preventivo y muchas otras tareas.

Al igual que otros productos galardonados de la línea PACSystems IPC, el IPC 2010 utiliza tecnología de refrigeración sin ventilador y memoria soldada para garantizar una alta fiabilidad y una larga vida útil, lo que se traduce en un coste total de propiedad muy ventajoso. Las tecnologías patentadas de Emerson y su amplia trayectoria en el sector industrial garantizan a los usuarios que el IPC 2010 resistirá incluso las condiciones más extremas de temperatura y vibración durante largos periodos.

Los prescriptores pueden seguir optando por la CPU original de dos núcleos, y ahora tienen la opción de elegir la nueva CPU de cuatro núcleos para aplicaciones más exigentes; en ambos casos, con 2 o 4 gigabytes de memoria DDR4. El IPC 2010 incluye dos puertos Ethernet 10/100/1000 BASE-T, un puerto DisplayPort a través de USB-C, dos puertos USB 2.0 y un puerto RS-232 para ofrecer una conectividad flexible, además de 64 GB de almacenamiento interno eMMC y una ranura para tarjetas MicroSD que permite ampliar la capacidad de almacenamiento. Hay dos rangos de temperatura de funcionamiento disponibles: el comercial, de (−20 a +70 grados Celsius), y el ampliado, de (−40 a +70 grados Celsius). 

El IPC 2010 es ideal para diversas funciones de Edge Computing y se puede adquirir en una de estas cuatro configuraciones:

  • Linux™: una versión básica que incluye solo el sistema operativo, ideal para el desarrollo personalizado por los usuarios.
  • PACEdge: una plataforma flexible para la implementación en el borde que cuenta con todas las herramientas necesarias para recopilar, almacenar, procesar, compartir, visualizar, proteger e integrar datos.
  • PACEdge con Connext: un centro de comunicaciones de gateway con bibliotecas de protocolos integradas para gestionar los flujos de datos entre los dispositivos de campo, las aplicaciones de software y la nube, de forma sencilla y segura.
  • PACEdge con Connext y WebHMI: una solución de visualización integral que ofrece potentes herramientas y representaciones eficaces, y permite una rápida transmisión e interpretación de datos críticos.

Como parte de la visión Floor to Cloud™ de Emerson, el IPC 2010 permite a los usuarios finales, integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales crear soluciones de Internet industrial de las cosas y otras soluciones avanzadas de Edge Computing.

Para obtener más información sobre el PC industrial compacto PACSystems IPC 2010, visite: https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc-2010. 

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.