Emerson lanza el primer transmisor de nivel por radar sin contacto con tecnología WirelessHART integrada del mundo

Fallback image

El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount™ 3408 de Emerson, con tecnología de radar sin contacto, amplía el abanico de aplicaciones para mediciones automatizadas, lo que contribuye a garantizar operaciones seguras y optimizadas. Imagen de alta resolución

Fallback image

El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount™ 3408 mide de manera fiable el nivel de líquidos y sólidos, incluso en lugares remotos de difícil acceso. Esto lo hace adecuado para su uso en una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen el energético, el químico, el metalúrgico y minero, el de la pulpa y el papel, el de la construcción y el marítimo. Imagen de alta resolución

El transmisor Rosemount 3408 amplía la gama de aplicaciones para mediciones automatizadas, lo que contribuye a garantizar operaciones seguras y optimizadas

GOTEMBURGO, Suecia (30 de octubre de 2025) – Emerson, empresa líder en tecnología industrial que ofrece soluciones avanzadas de automatización, ha lanzado el primer transmisor de nivel por radar sin contacto con tecnología WirelessHART® nativa del mundo.

El transmisor inalámbrico de nivel radar sin contacto Rosemount™ 3408 reduce la complejidad, el tiempo y los costes asociados a la instalación de cableado en puntos de medición automatizados. Al eliminar los puntos ciegos en la medición y la necesidad de realizar lecturas manuales, el transmisor mejora la seguridad de la planta, aumenta la eficiencia operativa y permite una monitorización del nivel más fiable y continua en entornos industriales.

Basado en la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de 80 gigahercios, el Rosemount 3408 inalámbrico mide de manera fiable el nivel de líquidos y sólidos, incluso en lugares remotos de difícil acceso. Esto lo hace adecuado para su uso en una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen el energético, el químico, el metalúrgico y minero, el de la pulpa y el papel, el de la construcción y el marítimo.

“El Rosemount 3408 inalámbrico es un transmisor de nivel revolucionario, cuya fiable conectividad WirelessHART lo convierte en la solución ideal para una monitorización eficiente y sin complicaciones de activos remotos”, afirmó Rana Zangeneh, gerente de producto de la unidad de Soluciones de Medición de Emerson. “La información valiosa obtenida gracias al suministro de datos del proceso, segura, fiable y en tiempo real, junto con diagnósticos avanzados, permite tomar decisiones mejor fundamentadas, lo que, en última instancia, conduce a una mayor eficiencia operativa y seguridad, a la reducción de los tiempos de inactividad, a mejores estrategias de mantenimiento y a una mayor rentabilidad”.

En consonancia con la visión Boundless AutomationSM de Emerson para una movilidad de datos sin interrupciones, los datos de medición y diagnóstico en tiempo real se transmiten mediante el protocolo de comunicación WirelessHART. El modelo 3408 también puede integrarse fácilmente en cualquier sistema de control y monitorización de host compatible con el protocolo HART® y con el estándar Field Device Integration® (FDI). Esto facilita a los equipos de operaciones y mantenimiento obtener una visión clara de los datos que antes podían estar aislados, lo que se traduce en un mejor desempeño operativo y una mejor gestión de inventario.

El nuevo transmisor cuenta con un conjunto de herramientas de diagnóstico que proporciona información útil sobre la condición operativa del dispositivo y del proceso, lo que se traduce en una fiabilidad de medición a largo plazo, una reducción de los costes del ciclo de vida útil y una mayor eficiencia operativa y seguridad. El software de diagnóstico exclusivo de Emerson, Smart Meter Verification, permite validar el desempeño in situ sin interrumpir el proceso, mientras que Signal Quality Metrics ofrece una evaluación continua y en tiempo real de la calidad de la señal de radar, así como alertas tempranas ante condiciones anormales. Además, la función de registro histórico de datos integrada mejora la visibilidad operativa, agiliza la resolución de problemas y facilita el mantenimiento proactivo al registrar y almacenar de forma continua datos clave de medición y diagnóstico.

El modelo 3408 cuenta con un módulo electrónico que puede extraerse o sustituirse rápidamente, sin alterar el cableado de campo ni la junta del proceso. La disponibilidad de diferentes tipos de juntas y antenas amplía la gama de aplicaciones para las que el transmisor resulta adecuado. Con dos módulos de alimentación, las organizaciones pueden ajustar la tasa de actualización según sus necesidades y prolongar la autonomía de la batería al reducirla.

Para obtener más información, diríjase a www.Emerson.com/Rosemount3408.

WirelessHART, HART y Field Device Integration son marcas registradas de FieldComm Group.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.