Emerson automatizará el proyecto de litio Thacker Pass de Lithium Americas

Fallback image

Lithium Americas Corp. ha iniciado las obras del proyecto Thacker Pass, en el norte de Nevada. La tecnología de automatización de Emerson contribuirá al desarrollo de la mina y de las instalaciones de procesamiento de Thacker Pass, con el fin de garantizar el suministro de litio en Estados Unidos, una materia prima fundamental para las baterías que alimentan los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía renovable y los centros de datos. Crédito: Lithium Americas Corp. Imagen de alta resolución

Fallback image

Lithium Americas se centra en llevar a cabo de manera responsable el desarrollo de Thacker Pass hasta su puesta en producción. Situado en el condado de Humboldt, al norte de Nevada, Thacker Pass alberga los mayores recursos y reservas de litio medidos y conocidos del mundo. Imagen de alta resolución

La automatización avanzada en el yacimiento de litio más grande del mundo que se conoce acelerará el futuro de la energía limpia en Estados Unidos

ST. LOUIS (11 de noviembre de 2025) – Emerson (NYSE: EMR) ha anunciado hoy que Lithium Americas Corp. la ha seleccionado para proporcionar su completa cartera de soluciones de automatización y sus servicios técnicos especializados para el proyecto Thacker Pass, en el norte de Nevada. La tecnología de automatización de Emerson contribuirá al desarrollo de la mina y de las instalaciones de procesamiento de Thacker Pass, con el fin de garantizar el suministro de litio en Estados Unidos, una materia prima fundamental para las baterías que alimentan los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía renovable y los centros de datos. 

A medida que más consumidores conduzcan vehículos eléctricos y utilicen energías renovables, se prevé que la demanda de litio, a menudo denominado “oro blanco” por su papel en la generación de energía limpia, se multiplique por cinco entre la actualidad y 2040. Dado que Estados Unidos ocupa el tercer lugar a nivel mundial en recursos conocidos de litio, proyectos como el de Thacker Pass son esenciales para la seguridad energética y la creación de empleo.

Emerson aporta a Lithium Americas décadas de experiencia e innovación en el sector minero, ofreciendo su amplia gama de soluciones de automatización, un enfoque eficiente para la ejecución del proyecto y soporte tecnológico local, con el fin de ayudar a que Thacker Pass funcione de manera segura, eficiente y fiable.

“Esperamos que trabajar con Emerson nos ayude a cumplir nuestro objetivo de producir litio de forma segura y sostenible en Thacker Pass”, afirmó Jonathan Evans, presidente y director ejecutivo de Lithium Americas. “Sus tecnologías de automatización nos ayudarán a que Norteamérica reduzca su dependencia de minerales críticos importados y a generar valor para nuestras partes interesadas”.

Thacker Pass es el yacimiento de litio más grande del mundo en cuanto a recursos medidos (medidos e indicados) y reservas (probadas y probables). Se prevé que la fase 1 del proyecto Thacker Pass produzca hasta 40 000 toneladas anuales de carbonato de litio apto para baterías, una cantidad suficiente para abastecer la producción de baterías para hasta 800 000 vehículos eléctricos al año.  

“Thacker Pass es un proyecto emblemático para la electrificación de Norteamérica”, afirmó Ram Krishnan, director de Operaciones de Emerson. “Nuestro objetivo es ayudar a Lithium Americas a poner en marcha sus operaciones de forma segura y operar con fiabilidad para impulsar el próximo capítulo de la innovación estadounidense”.

La arquitectura de automatización integrada de Emerson incluye instrumentos inteligentes de medición de campo, hardware y software de control del proceso, válvulas de control final y de aislamiento, y tecnologías de fiabilidad que ayudan a optimizar la producción, mejorar la seguridad de los trabajadores, reducir el tiempo de inactividad y minimizar el impacto ambiental. El alcance de su modernización también pone énfasis en la eficiencia del capital y en la reducción del coste total de propiedad del proyecto. 

Caltrol, socio de Impact de Emerson en la región, prestará apoyo al proyecto mediante un centro local de reparación y mantenimiento de válvulas e instrumentos, con el fin de ofrecer servicios y mantenimiento especializados, garantizando una respuesta rápida, parámetros de ingeniería uniformes y asistencia en casos de emergencia.

Las obras ya están en marcha y Emerson y Lithium Americas colaboran estrechamente para preparar el lugar para su comisionamiento.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.