El controlador digital de proceso de Emerson gana el premio "Producto del año 2025"

Fallback image

El FIELDVUE™ DPC2K de Fisher™ es galardonado con el Premio de Oro de Control Engineering en la categoría de Actuadores, motores, accionamientos y control de movimiento. Imagen de alta resolución

El FIELDVUE DPC2K de Fisher es galardonado con el Premio de Oro de Control Engineering en la categoría de Actuadores, motores, accionamientos y control de movimiento

MARSHALLTOWN, Iowa (5 de agosto de 2025) – Los suscriptores de la revista Control Engineering seleccionaron al controlador digital de proceso FIELDVUE™ DPC2K de Fisher™ de Emerson como el producto del año 2025 en la categoría de Actuadores, motores, accionamientos y control de movimiento. Estos premios reconocen a los mejores productos nuevos de control, instrumentación y automatización del año basados en el avance tecnológico, el servicio a la industria y el impacto en el mercado.

El DPC2K representa un enfoque moderno de la tecnología de controladores neumáticos. Puede reemplazar los controladores neumáticos de la mayoría de las válvulas, independientemente del fabricante, lo que permite utilizar el mismo modelo base en una variedad de aplicaciones.

Preconfigurado como controlador de lazo único con un sensor de carrera sin contacto y sin varillaje, el DPC2K simplifica el uso, optimiza la flexibilidad y mejora la seguridad y la fiabilidad en comparación con los controladores neumáticos independientes. Ofrece una variedad de aplicaciones de control remoto y posicionamiento, incluyendo control PID y control remoto del punto de ajuste, que utilizan señales electrónicas o neumáticas. 

Con su capacidad de comunicación en red, la monitorización de datos se simplifica mediante un soporte para la toma de decisiones basada en datos casi en tiempo real. Esto minimiza el tiempo de inactividad necesario para diagnosticar problemas potenciales y reduce la necesidad de supervisión manual.

El DPC2K optimiza la seguridad gracias a su diseño neumático de purga baja, probado para resistir entornos hostiles. Las interfaces de usuario del software y del sistema local permiten un acceso ágil a información crítica, lo que asegura una operación eficiente de los procesos.

Para obtener más información sobre el DPC2K, visite Emerson.com/FisherDPC2K.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.