El nuevo transmisor de temperatura de Emerson ofrece una precisión, estabilidad, cobertura de diagnóstico y facilidad de uso superiores
El transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S ofrece una mayor facilidad de uso gracias a su configuración plug-and-play, un amplio indicador con luz de fondo y conectividad inalámbrica Bluetooth®. Imagen de alta resolución
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S ofrece una precisión de 0.05 grados Celsius, 20 años de estabilidad, funciones de diagnóstico avanzado y una mayor facilidad de uso gracias a la nueva tecnología ReadyConnect, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y seguro
SHAKOPEE, Minnesota (19 de agosto de 2025) – Emerson ha anunciado hoy el lanzamiento del transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S, una nueva solución de medición industrial que ofrece la flexibilidad necesaria para hacer frente a los desafíos más exigentes en materia de medición de la temperatura, lo que permite aumentar la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad.
Los técnicos y gerentes de hoy en día esperan que la tecnología de medición de la temperatura sea altamente precisa y fiable. Los casos en los que un punto de medición funciona de forma irregular o falla pueden tener un impacto significativo en la productividad. Una mayor facilidad de uso también es fundamental, ya que la fuerza laboral del sector de procesos está experimentando una transición hacia personal más joven, con un número total de empleados menor.
El transmisor de temperatura Rosemount 3144S resuelve estos problemas con una precisión de 0.05 grados Celsius (0.09 grados Fahrenheit), necesaria para procesos que exigen el máximo desempeño en la medición. Está disponible con una especificación opcional de estabilidad de 20 años y una garantía limitada de 20 años, lo que lo convierte en una de las soluciones más fiables del mercado.
La nueva tecnología ReadyConnect™ de Emerson facilita su uso al permitir la configuración de los sensores mediante un sistema plug-and-play con solo presionar un botón, lo que elimina la necesidad de introducir manualmente la información del sensor y los coeficientes de Callendar-Van Dusen, y ahorra tiempo en la configuración y el comisionamiento.
“El transmisor de temperatura Rosemount 3144S se adapta perfectamente a una amplia variedad de aplicaciones en numerosos sectores industriales, lo que lo convierte en una opción versátil para satisfacer todo tipo de necesidades de medición de la temperatura”, afirmó Ryan Leino, gerente sénior de productos de la unidad de Soluciones de Medición de Emerson.
Una interfaz de usuario con un menú simplificado y basado en tareas, así como una estructura de navegación común a todas las herramientas de host y de configuración, facilita aún más su uso. Para aumentar aún más la productividad, los botones de acceso rápido permiten realizar, de forma local, tareas básicas de comisionamiento y mantenimiento, como consultar la configuración actual, realizar una prueba del lazo y girar la pantalla. La tecnología inalámbrica Bluetooth® permite acceder al dispositivo a distancia, hasta 50 pies, lo que aumenta la productividad, la fiabilidad y la seguridad.
Para hacer frente a los desafíos que plantean los termopozos, el transmisor de temperatura Rosemount 3144S amplía considerablemente el alcance de aplicación de la tecnología Rosemount X-well™, la solución de medición no intrusiva de Emerson, que ahora puede medir hasta 650 °C (1202 °F).
Gracias a la función de diagnóstico de integridad del lazo y a la protección de la medición RTD, el transmisor ofrece una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor de temperatura hasta la sala de control, incluyendo diagnósticos de la condición operativa del sensor, la capacidad de doble entrada y la monitorización continua del lazo eléctrico, lo que permite obtener información en tiempo real sobre cada punto de medición.
La integridad del lazo realiza una monitorización continua de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que se produzcan, mientras que la protección de medición RTD cambiará de forma transparente de una configuración de entrada del sensor RTD de cuatro a una de tres hilos si uno de los cuatro hilos del sensor se rompe, se corroe o se afloja en cualquier punto entre el elemento sensor y las conexiones de los terminales del transmisor.
Obtenga más información en www.Emerson.com/Rosemount3144S.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.