La próxima generación de PC industriales de Emerson ofrece una plataforma informática sólida y robusta para la automatización habilitada para IA

Fallback image

Las últimas incorporaciones a la familia PACSystems IPC de Emerson ofrecen opciones de mayor rendimiento para los especificadores encargados de transformar las operaciones con las últimas aplicaciones informáticas™ locales, a la vez que logran un tiempo de actividad continuo incluso en entornos extremos.  Imagen de alta resolución

Los nuevos IPCS de PACSystems combinan la última generación de procesadores industriales con enfriamiento optimizado y software precargado para simplificar la informática y la integración avanzadas ​

FLORHAM PARK, N.J. (16 de septiembre de 2025) -  Emerson anunció hoy los productos PACSystems™  IPC 6010, IPC 7010 e IPC 8010  Plataformas informáticas industriales. Esta nueva línea amplía la familia de modelos de computadoras personales industriales (IPC) de alto desempeño de Emerson para aplicaciones exigentes, incluyendo inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis avanzado. Los IPC de PACSystems cuentan con la primera CPU de la última generación de procesadores diseñados específicamente para admitir capacidades habilitadas por IA, como mantenimiento predictivo, optimización de procesos, inspección de calidad, soporte de decisiones, gestión de la cadena de suministro y más.

Las aplicaciones críticas de transformación digital requieren plataformas informáticas confiables y robustas, con el alto nivel de desempeño necesario para admitir la recopilación de datos, la conversión de protocolos, la historización y el análisis para obtener capacidades de optimización y visualización en tiempo real. La nueva línea PACSystems presenta importantes actualizaciones de rendimiento y más opciones para desarrollar soluciones para aplicaciones industriales desafiantes, con una gama de funcionalidades y precios para respaldar operaciones escalables y un menor costo de propiedad.

La nueva línea de IPC utiliza la última generación de procesadores Intel® Core™ de clasificación industrial soldada de 13.ª generación con hasta 64 FG de memoria ECC soldada, para ofrecer la máxima resistencia contra golpes y vibraciones. Su factor de forma compacto emplea un enfriamiento sin ventilador para un rango extendido de temperatura de funcionamiento de hasta 70 grados Celsius, con monitorización térmica y un ventilador opcional disponible para entornos de alta temperatura. Los IPC de PACSystems se benefician de las tecnologías térmicas y de vibración patentadas de Emerson para aumentar la confiabilidad y extender la vida de implementación.

Con opciones de almacenamiento de unidades de estado sólido (SSD) de hasta 4 terabytes, múltiples interfaces Gigabit Ethernet, hasta cuatro ranuras PCIe® y otras interfaces, los IPC de PACSystems se pueden adaptar para ofrecer la computación de alto rendimiento necesaria para los sistemas de visión, análisis avanzados, procesamiento de datos, historización/visualización y otras funciones igualmente rigurosas para la optimización de procesos y la mejora de la información operativa.

Los sistemas operativos preinstalados y con licencia previa disponibles con software Edge y de visualización ayudan a simplificar la implementación de configuraciones comunes, al mismo tiempo que permiten a los usuarios personalizar completamente sus sistemas. Las opciones de sistema operativo incluyen Windows IoT Enterprise LTSC 2021, PACEdge y Linux. Las opciones de software incluyen PACEdge, Movicon Connext™ y Movicon WebHMI. Alternativamente, los usuarios pueden cargar su propio sistema operativo o software. Los procesadores criptográficos integrados del Módulo de plataforma segura (TPM) y el software de arranque® seguro garantizan la seguridad de los datos y las operaciones.

"Estos IPC innovadores de próxima generación son una parte clave de la red troncal de hardware crítica que respalda la visión de Boundless Automation de Emerson", explicó Harish Shinde, vicepresidente y gerente general de controles y software, del negocio de automatización discreta de Emerson. "Los IPC de PACSystems son una plataforma ideal para los desarrolladores que buscan preparar los sistemas industriales para el futuro y lograr un tiempo de actividad continuo incluso en entornos extremos, ya que crean IoT, IA y otras aplicaciones avanzadas".

Para obtener más información sobre la gama completa de IPC PACSystems de Emerson, incluidos los nuevos IPC 6010, IPC 7010 e IPC 8010, visite  https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc.

Core es una marca comercial registrada de Intel Corporation.

PCIe es una marca comercial registrada de PCI-SIG.

Windows IoT Enterprise y Secure Boot son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.