La nueva central de monitorización de tanques de Emerson optimiza la gestión de inventarios y la eficiencia operativa

Fallback image

La central de monitorización Rosemount™ 2405 de Emerson integra una pantalla, una unidad de comunicación y un concentrador de datos en un solo dispositivo para ofrecer un control total del inventario e información detallada sobre el inventario de múltiples tanques. Imagen de alta resolución

Fallback image

La central de monitorización Rosemount™ 2405 de Emerson ofrece un acceso flexible a los datos de inventario, que pueden consultarse tanto de forma local en el campo como a través de un navegador web. Imagen de alta resolución

video-media
Rosemount 2405 Monitoring Hub Simplifies Access to Tank Inventory Insights

La central de monitorización Rosemount™ 2405 ofrece información fiable sobre el inventario de varios tanques. Vínculo al video

Rosemount 2405 ofrece información sobre el inventario en tiempo real con funciones integradas que simplifican su uso, liberan datos y reducen los costes

GOTEMBURGO, Suecia (6 de noviembre de 2025) – Emerson ha anunciado hoy el lanzamiento de la central de monitorización Rosemount™ 2405, un dispositivo sencillo pero potente que ofrece un control y monitorización completos del inventario de múltiples tanques de almacenamiento. El Rosemount 2405 está diseñado para simplificar la arquitectura de los sistemas de monitorización de tanques, lo que permite a las organizaciones automatizar aplicaciones que antes se consideraban demasiado complejas o costosas. La información que proporciona el centro ayuda a optimizar la gestión de inventario, lo que se traduce en una mejor toma de decisiones, una mayor eficiencia operativa y una reducción de costes.

Muchas empresas de los sectores químico, de refinería, de petróleo y gas, metalúrgico y minero, y de alimentos y bebidas siguen dependiendo de controles de inventario manuales y carecen de la capacidad para implementar un sistema automatizado de monitorización de tanques. A esto se suman la complejidad y el coste de integrar componentes del sistema, como una pantalla, una unidad de comunicación y un concentrador de datos. Al integrar estos tres componentes en un solo dispositivo, el Rosemount 2405 simplifica la arquitectura del sistema, lo que facilita la actualización a una solución automatizada y reduce su coste.

Esta arquitectura de sistema simplificada se ve respaldada por la posibilidad de conectar hasta ocho transmisores de nivel, presión o temperatura compatibles con HART® al Rosemount 2405. A continuación, la central recopila, calcula, visualiza y transmite los datos de medición para la monitorización centralizada y la gestión de inventarios. La conectividad HART multipunto digital permite conectar varios instrumentos de campo al Rosemount 2405 mediante un solo cable de par torcido. Esto reduce considerablemente la complejidad y los costes de la infraestructura de cableado, al minimizar la necesidad de cables, cajas de conexión y canales de entrada adicionales.

En consonancia con la visión de Boundless AutomationSM de Emerson para la movilidad de datos, el Rosemount 2405 ofrece una integración perfecta con las plataformas de gestión de inventario Rosemount TankMaster™ y TankMaster Mobile, así como una conectividad fiable con sistemas host de terceros. La central ofrece un acceso flexible a los datos de inventario, que pueden consultarse tanto de forma local, sobre el terreno, como a través de un navegador web. La conectividad HART digital permite la transmisión en tiempo real de datos de diagnóstico e información sobre el estado de los dispositivos, así como de variables de proceso, lo que facilita el mantenimiento proactivo.

Gracias a su pantalla intuitiva y a las instrucciones paso a paso, el Rosemount 2405 facilita la configuración de los múltiples dispositivos de medición conectados, al tiempo que minimiza aún más la complejidad al reducir la formación necesaria y el tiempo que lleva instalar un sistema de monitorización de tanques. La interfaz intuitiva también facilita la resolución de problemas cuando surgen, lo que permite una resolución más rápida y reduce el tiempo de inactividad y los costes.

“El acceso fiable a datos operativos en tiempo real, a través de interfaces intuitivas e inteligentes, es ahora una expectativa en las industrias de procesos”, afirmó Mikael Inglund, director de Gestión de Productos de la unidad de Medición de Emerson. “La monitorización automatizada de tanques, fácil de implementar y basada en el Rosemount 2405, permite a los operadores visualizar, interpretar y actuar rápidamente ante información crítica. Esto contribuye a mejorar la toma de decisiones y la gestión del inventario, así como a reducir los costes”.

Para obtener más información, visite www.Emerson.com/Rosemount2405.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.