Noticia breve: La plataforma de programación de control integrado actualizada de Emerson impulsa un mayor desempeño
La versión 10.7 de PAC Machine Edition de Emerson ofrece una mayor eficiencia, flexibilidad y control a los usuarios de PACSystems™, con un desempeño en línea mejorado, mejoras en la monitorización de datos y funcionalidades de control PID avanzadas. Imagen de alta resolución
La versión 10.7 de PAC Machine Edition agiliza el desarrollo con un tiempo de validación un 87 % más rápido y una reducción del 66% en el tiempo de almacenamiento en modo de parada
AUSTIN, Texas (10 de noviembre de 2025) – Emerson anunció la versión más reciente de su plataforma de programación de aplicaciones intuitiva y flexible, PAC Machine Edition 10.7. Con el objetivo de mejorar el desempeño, la última versión de PAC Machine Edition optimiza el rendimiento del software y la disponibilidad de los datos para los usuarios de PACSystems™.
La versión 10.7 de PAC Machine Edition ofrece un desempeño de software notablemente mejorado. El tiempo necesario para la validación en línea se ha reducido en un 87%. Los usuarios también observarán una reducción de casi dos tercios en el tiempo de almacenamiento en modo de parada y una mejora del 74% en la verificación de la igualdad.
Las mejoras introducidas en el monitor de datos de PAC Machine Edition también permiten a los usuarios guardar los datos de tendencias en un disco local o en una ubicación compartida en la red. Los datos pueden analizarse más a fondo con la nueva herramienta de software Data Replay. Con Data Replay, los usuarios pueden establecer puntos de referencia, identificar anomalías y exportar contenido para realizar análisis de datos más exhaustivos.
PAC Machine Edition 10.7 también incluye una nueva función de guardado automático para evitar la pérdida de datos. Además, los nuevos controladores PID (proporcional-integral-derivativo) avanzados con banda muerta ayudan a prevenir el desgaste de los actuadores causado por pequeños cambios frecuentes, como el ajuste continuo de válvulas con una carrera inferior al 1%.
Para obtener más información, visite PAC Machine Edition.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.