Emerson incorpora la detección de gases combustibles a su sensor inalámbrico principal para mejorar la cobertura de seguridad en zonas de difícil acceso
El monitor de gas inalámbrico Rosemount™ 928 de Emerson ahora incluye detección de gases combustibles para la monitorización del límite inferior de explosividad (%LEL) mediante la plataforma WirelessHART, lo que amplía la cobertura a zonas de difícil acceso. Imagen de alta resolución
El Rosemount 928 ahora admite la monitorización del límite inferior de explosividad en porcentaje mediante WirelessHART, para una mayor visibilidad de los riesgos sin necesidad de cableado adicional de alimentación ni de señal
SHAKOPEE, Min. (15 de junio de 2026) – Emerson amplió las capacidades de su monitor inalámbrico de gases Rosemount™ 928 al incorporar la detección de gases combustibles, lo que permite monitorizar el porcentaje del límite inferior de explosividad (%LEL) mediante la plataforma segura WirelessHART®. Esta actualización permite a los usuarios monitorizar los riesgos de incendio en lugares remotos o difíciles de cablear, sin necesidad de cableado de señal costoso ni de una fuente de alimentación.
“La incorporación de la detección de gases combustibles al Rosemount 928 ofrece a los clientes una mayor flexibilidad a medida que evolucionan los requisitos de seguridad”, afirmó Dave Ruhland, gerente global de productos de llama y gas de la unidad de Instrumentación de Medición de Emerson. “Las plantas pueden ampliar su estrategia de detección inalámbrica de gases para incluir riesgos relacionados con combustibles en las plataformas WirelessHART existentes, lo que simplifica la instalación y permite una monitorización fiable en las zonas de más difícil acceso de sus instalaciones”.
El dispositivo Rosemount 928 actualizado admite mediciones de 0 % a 100 % del LEL, lo que ofrece a los usuarios una advertencia temprana y una visibilidad completa de los riesgos relacionados con los gases combustibles y les ayuda a detectar los riesgos antes y a responder de manera más eficaz a medida que las condiciones se agravan.
La tecnología de detección de combustibles también está diseñada para ayudar a reducir el mantenimiento a largo plazo. Dado que el sensor no utiliza elementos consumibles, como perlas catalíticas, que pueden degradarse con la exposición repetida al gas, esto permite alargar los intervalos de mantenimiento y reducir la necesidad de recalibraciones frecuentes.
La comunicación WirelessHART segura transmite datos sobre gases combustibles en tiempo real, lo que permite su implementación sin necesidad de alimentación adicional o cableado de señal en zonas de difícil acceso. La actualización tiene como objetivo complementar los programas de detección de gas existentes al ayudar a los equipos a agregar puntos de monitorización en ubicaciones donde el cableado físico podría resultar poco práctico desde el punto de vista logístico o demasiado costoso.
Obtenga más información en: Emerson.com/Rosemount928.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a lacomunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.