Emerson añade la tecnología Bluetooth segura al controlador de la válvula para una configuración y un diagnóstico mejorados

Fallback image

Realice la configuración, el mantenimiento y la resolución de problemas de instrumentos de campo sin conexiones de comunicación físicas mediante el controlador de válvula digital FIELDVUE™ DVC7K de Fisher™ de Emerson, con tecnología inalámbrica Bluetooth® segura. Imagen de alta resolución

El nuevo firmware para el controlador de válvula digital FIELDVUE DVC7K-H de Fisher ofrece un acceso inalámbrico seguro y simplifica los flujos de trabajo de configuración de válvulas

MARSHALLTOWN, Iowa (30 de junio de 2026) –  Emerson agregó tecnología inalámbrica Bluetooth® a su controlador de válvula digital FIELDVUE™ DVC7K de Fisher™ con la última versión de firmware para el dispositivo. Esta mejora proporciona a los equipos de mantenimiento una conectividad inalámbrica y segura para la configuración y el diagnóstico, lo que reduce la dependencia de las conexiones físicas y mejora la eficiencia en el campo.

La incorporación de la capacidad Bluetooth al DVC7K-H es compatible con Windows™ y con plataformas móviles, lo que permite a los técnicos configurar y diagnosticar el DVC7K-H de forma inalámbrica con confianza. Para complementar esta mejora, Emerson lanzó recientemente un comunicador de dispositivos AMS Trex rediseñado con compatibilidad con Bluetooth, lo que crea un ecosistema unificado para gestionar los dispositivos de Emerson y optimizar los flujos de trabajo en el campo.

El software de supervisión ValveLink™ Pro de Emerson también admite la comunicación mediante tecnología Bluetooth, lo que permite a los técnicos realizar actualizaciones de firmware, administrar los aumentos de nivel de las licencias y configurar dispositivos rápidamente sin cables. Además, los dispositivos de la categoría Diagnóstico Avanzado (AD) pueden realizar diagnósticos sin conexión, como pruebas de respuesta escalonada y de firmas de válvulas. Estas mejoras agilizan los flujos de trabajo y ayudan a los equipos de mantenimiento a ofrecer resultados fiables con mayor rapidez.

Para habilitar la funcionalidad inalámbrica Bluetooth, el DVC7K-H puede adquirirse con la funcionalidad habilitada o actualizarse mediante una opción de mejora de nivel. La funcionalidad está disponible solo en dispositivos con DVC7K-H Firmware 2 o posterior y está sujeta a las aprobaciones específicas de cada país. 

Para obtener más detalles, visite Emerson.com/FisherDVC7K o comuníquese con su representante de Emerson. 

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.