Emerson amplía su cartera de detectores de llamas para ofrecer una mayor flexibilidad de aplicación

Rosemount™ 965 Flame Detector

El detector de llamas Rosemount™ 965 utiliza cuatro sensores infrarrojos para ayudar a distinguir los incendios de hidrocarburos de la radiación de fondo que no corresponde a llamas. Imagen de alta resolución

El nuevo modelo antideflagrante incorpora la certificación para áreas clasificadas al detector de llamas Rosemount 965 con tecnología QuadSense y funcionamiento calibrado de por vida en fábrica

SHAKOPEE, Minnesota (22 de julio de 2026) – Emerson anunció hoy un nuevo modelo antideflagrante para el detector de llamas Rosemount™ 965, que incorpora la certificación para áreas clasificadas en aplicaciones donde se requiere una detección fiable de llamas de hidrocarburos. El nuevo modelo combina la tecnología QuadSense™, el funcionamiento calibrado de por vida en fábrica, amplias opciones de integración y una robusta protección del compartimiento para respaldar estrategias de protección contra incendios adaptadas a las necesidades de cada aplicación.

El nuevo modelo antideflagrante ayuda a los clientes a ampliar el uso del detector de llamas Rosemount 965 en áreas clasificadas, lo que mantiene un equilibrio práctico entre el rendimiento de detección, la reducción de las calibraciones rutinarias y la flexibilidad de implementación.

La tecnología QuadSense utiliza cuatro sensores infrarrojos para ayudar a distinguir los incendios de hidrocarburos de la radiación de fondo que no corresponde a llamas, lo que permite una detección fiable y una resistencia a las falsas alarmas. En condiciones especificadas, el detector puede identificar incendios de hidrocarburos a distancias de hasta 150 pies (45 metros), con un tiempo de respuesta normalmente inferior a 5 segundos. Cinco niveles de sensibilidad seleccionables permiten a los usuarios adaptar el rendimiento a las necesidades de la aplicación.

El detector de llamas Rosemount 965 está calibrado de por vida en fábrica, lo que ayuda a reducir las tareas de calibración periódicas. Las funciones integradas de prueba por infrarrojos verifican continuamente la integridad de los componentes ópticos y electrónicos, lo que aporta confianza en el funcionamiento entre inspecciones manuales. Las múltiples opciones de salida, incluida la conectividad HART®, permiten la integración con infraestructuras de comunicación estándar, mientras que el cableado universal simplifica la especificación y agiliza la implementación en toda la instalación. Los grados de protección IP66 e IP68 del compartimento permiten un rendimiento adecuado en entornos operativos exigentes.

El nuevo modelo antideflagrante puede utilizarse en entornos habituales de instalaciones de petróleo y gas, plantas químicas y petroquímicas, parques de tanques de almacenamiento, áreas de almacenamiento de materiales peligrosos e instalaciones con explosivos o municiones. El detector de llamas Rosemount 965 también admite aplicaciones no peligrosas y de industria ligera, como infraestructuras de transporte, edificios públicos, túneles de cables, instalaciones de semiconductores, almacenes y otros lugares donde se requiere una detección fiable de llamas de hidrocarburos.

“Los clientes necesitan una tecnología de detección de llamas que se adapte al riesgo, al entorno y a las necesidades operativas de cada aplicación”, afirmó Evgeny Rivkin, gerente de productos de detección de llamas y gas de la unidad de instrumentos de medición de Emerson. “Este nuevo modelo antideflagrante amplía la oferta del detector de llamas Rosemount 965 para áreas clasificadas y ayuda a los equipos a equilibrar el rendimiento de detección, la resistencia a las falsas alarmas y los requisitos de calibración rutinaria”.

El nuevo modelo antideflagrante ya está disponible. Para consultar las especificaciones e información para realizar pedidos, visite Emerson.com/Rosemount965.

 

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.