Emerson amplía la cartera de válvulas Fisher para un control preciso de los sistemas de derivación de turbinas
La válvula de acondicionamiento de vapor Fisher™ SVX ofrece un control preciso de la temperatura y la presión del vapor en aplicaciones con vapor exigentes. Imagen de alta resolución
La nueva válvula de acondicionamiento de vapor Fisher SVX ofrece eficiencia, confiabilidad y capacidad de mantenimiento para configuraciones de acondicionamiento de vapor de caudal descendente
MARSHALLTOWN, Iowa (9 de abril de 2026) – Hoy Emerson presentóFisher™ SVX Steam Conditioning Valve, diseñada para ofrecer un control preciso de la presión y la temperatura en plantas de energía de ciclo combinado y otros entornos de procesos críticos.
Con el lanzamiento del SVX, los operadores de plantas eléctricas ahora cuentan con opciones de la cartera de válvulas Fisher para cumplir con una serie de requisitos operativos y presupuestarios. Los usuarios pueden aprovechar toda la gama de la cartera de actuadores de válvulas e instrumentación de Emerson, así como su extensa red de servicios.
Respaldado por más de 35 años de experiencia en acondicionamiento de vapor, el SVX combina tecnología probada con ingeniería avanzada para cumplir con un alto estándar de desempeño, confiabilidad y capacidad de mantenimiento. Diseñado utilizando un análisis avanzado de elementos finitos (FEA) y dinámica de fluidos computacional (CFD), su cuerpo de la válvula optimizado soporta vapor de alta presión y ciclos térmicos rápidos para proporcionar durabilidad a largo plazo.
El SVX usa la tecnología Whisper™ Flow Down de Emerson, pendiente de patente, para reducir el ruido y la vibración al mismo tiempo que mantiene una alta capacidad de caudal. Ofrece atomización y vaporización de agua en un amplio rango operativo, y su boquilla atomizada por vapor protege la tubería aguas abajo y minimiza los requisitos de longitud de tramo recto.
Las características adicionales, como el bonete de sello de presión para un sellado superior y un diseño del obturador piloto para un control preciso con actuadores más pequeños, respaldan la eficiencia, la capacidad de respuesta y los costos de mantenimiento reducidos.
Para obtener más información sobre la válvula de acondicionamiento de vapor Fisher SVX, visite: Fisher SVX Steam Conditioning Valve.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a lacomunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.