Emerson presenta el analizador de gas continuo híbrido que mejora el cumplimiento normativo y el control de emisiones

El analizador de gas continuo Rosemount™ QX1000 de Emerson es ideal para sistemas de monitorización continua de emisiones gracias a sus tecnologías de detección híbrida exclusivas. Imagen de alta resolución

Rosemount QX1000 Continuous Gas Analyzer for Gas Analysis & CEMS
El analizador de gas continuo Rosemount™ QX1000 ofrece un análisis de gas preciso, continuo y de múltiples componentes para CEMS, la pureza del gas, el control del proceso y mucho más, mediante tecnología híbrida láser y paramagnética. Enlace del video
El Rosemount QX1000 es el primer analizador en el mundo que combina métodos de detección láser y paramagnéticos, lo que proporciona tecnología flexible para un amplio rango de aplicaciones
SHAKOPEE, Minnesota (11 de febrero de 2026) – En el día de hoy, Emerson anunció el lanzamiento de su analizador de gas continuo Rosemount™ QX1000, ideal para sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS), pero también adecuado para muchos otros tipos de aplicaciones. El QX1000 utiliza la detección paramagnética para O₂ y la espectroscopía de absorción directa con láser de cascada cuántica para todos los demás gases a fin de cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento. Esta integración de diferentes tecnologías y un enfoque modular proporcionan una solución de sistema individual, flexible y adaptada a las distintas necesidades de las aplicaciones. El diseño robusto del QX1000, con bajos requisitos de mantenimiento, también reduce el costo del ciclo de vida útil y el tiempo de inactividad.
El QX1000 utiliza tecnología de frío/seco, con un sistema de acondicionamiento de muestras que transporta el gas extraído del proceso al analizador a través de un enfriador termoeléctrico que reduce la temperatura a aproximadamente 4 °C (39 °F), de modo que la mayor parte de la humedad se condensa y se elimina. Los usuarios pueden integrar fácilmente el QX1000 en la infraestructura existente de la planta o bien proporcionarlo como parte de una solución del sistema integrado de Emerson, incluido el sistema de acondicionamiento de muestras.
“Un importante diferenciador del QX1000 es la integración de varias tecnologías avanzadas en un solo dispositivo, lo que proporciona la solución más adecuada para cada necesidad de medición”, afirmó Beth Livingstone, gerente global de productos de gas de proceso de Emerson. “El QX1000 no solo es el primero de su clase, sino que también marca el comienzo de una cartera de analizadores diseñados para establecer nuevos estándares en el análisis de gases”.
Las mediciones del QX1000 son ideales para aplicaciones de CEMS debido a la alta selectividad y precisión del analizador. Los CEMS son requeridos en la mayoría de las plantas con una chimenea que emite gases a la atmósfera y se usan ampliamente en las industrias química, petróleo y gas, generación de energía, papel y celulosa, refinería, agua y aguas residuales, entre otras.
Al aprovechar la alta selectividad intrínseca de la medición basada en láser, este nuevo analizador proporciona una monitorización precisa de flujos de gas complejos y suministra datos continuos en tiempo real. Listo para usar, admite la medición de gases regulatorios clave, entre ellos CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ y SO₂, y ofrece diferentes configuraciones que generalmente permiten la detección de uno a cuatro gases. La medición de gases adicionales, comoCH₄ y N₂O, también está disponible.
Con un diseño orientado a la fiabilidad, el QX1000 elimina las piezas móviles propensas a fallar y a reemplazarse con frecuencia, lo que minimiza el mantenimiento y reduce el coste de propiedad total Su tecnología de bajo consumo es especialmente crítica en el mercado de CEMS, donde los costes operativos continuos pueden constituir una barrera. Al reducir el tiempo de inactividad del sistema y las necesidades de mantenimiento, el analizador ayuda a que los usuarios finales eviten costosas multas por poner fuera de línea los sistemas, lo que garantiza el cumplimiento continuo de los requisitos regulatorios.
Más información en www.Emerson.com/RosemountQX1000.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a lacomunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.