Emerson presenta el sensor digital de pH/ORP de alta presión y alta temperatura para condiciones de proceso exigentes
El sensor de pH/ORP de alto desempeño Rosemount™ 350A está diseñado para condiciones de proceso exigentes, lo que ayuda a ofrecer un desempeño de análisis de líquidos fiable en aplicaciones retráctiles, de alta temperatura y de alta presión. Imagen de alta resolución
El conector M12 de cinco (5) pines del sensor admite conectividad digital segura, plug-and-play para una instalación simplificada y transmisión fiable de señales. Imagen de alta resolución
El Rosemount 350A ayuda a simplificar el comisionamiento y mejorar la fiabilidad de la medición con conectividad plug-and-play y diagnósticos integrados
SHAKOPEE, Minn. (6 de agosto de 2026) – Emerson anunció hoy el sensor de pH/ORP de alto desempeño Rosemount™ 350A, diseñado para ofrecer mediciones fiables en procesos exigentes, a la vez que simplifica la instalación y el mantenimiento a través de una conexión digital del sensor plug-and-play.
Muchas aplicaciones de pH exigentes, especialmente en instalaciones retráctiles, de alta temperatura y de alta presión, pueden poner a prueba a los sensores analógicos convencionales debido al ruido de la señal, a la complejidad del cableado y a los conocimientos de diagnóstico limitados. El sensor digital Rosemount 350A aborda estos problemas al convertir y transmitir datos de pH/ORP digitalmente, lo que reduce la susceptibilidad al ruido eléctrico y ayuda a los equipos a obtener una medición estable más rápido.
Con una interfaz Modbus digital y con cableado de conexión rápida M12, el sensor admite comisionamiento plug-and-play y puede ayudar a eliminar los errores comunes de instalación asociados al cableado manual. El diseño digital también permite la interoperabilidad entre los sensores de análisis digital de líquidos Rosemount, lo que facilita el uso de repuestos simplificados y la estandarización en todos los lugares.
El Rosemount 350A almacena los datos de calibración y la información de diagnóstico en el sensor, lo que permite flujos de trabajo de calibración en banco y ayuda a los equipos de mantenimiento a resolver los problemas con más contexto. Al captar los indicadores de la condición del sensor y el historial de eventos, este puede respaldar una planificación de mantenimiento más proactiva y un análisis más rápido de las causas principales.
Construido para aplicaciones exigentes, el Rosemount 350A es compatible con estilos de montaje retráctil y se ofrece con opciones de cuerpo de titanio y electrolitos de referencia seleccionables para adaptarse a las químicas de proceso más exigentes. Estas opciones ayudan a mejorar el rendimiento de medición en aplicaciones en las que las condiciones de temperatura, presión, recubrimiento o envenenamiento pueden acortar la vida útil del sensor.
“El sensor de pH/ORP de alto desempeño Rosemount 350A está diseñado para ayudar a los clientes a simplificar el comisionamiento y mejorar la confianza en la medición en condiciones de proceso exigentes”, detalló Rachel Jang, gerente global de productos de análisis de líquidos de la unidad de instrumentos de medición de Emerson. “Al combinar la conectividad plug-and-play con los diagnósticos y el almacenamiento de calibración integrados, estamos ayudando a los equipos a reducir la complejidad y a dedicar más tiempo a actuar en función de mediciones fiables”.
Para obtener más información sobre el producto, comuníquese con el representante local de Emerson o visite Emerson.com/Rosemount350A.
Modbus es una marca comercial registrada de Schneider Electric USA, Inc.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio deXFacebookLinkedInYouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.