Emerson lanza el sensor digital de pH/ORP antirrevestimiento para un servicio fiable y de bajo mantenimiento

Fallback image

El sensor de pH antirrevestimiento Rosemount™ 396A ofrece una medición confiable en condiciones del proceso propensas a revestimientos y contaminaciones.Imagen de alta resolución

El Rosemount 396A maximiza la vida útil del sensor al mismo tiempo que simplifica la integración de Modbus y acelera el cambio de dispositivos

SHAKOPEE, Minn. (7 de mayo de 2026) – Emerson lanzó hoy el nuevo sensor de pH antirrevestimiento Rosemount™ 396A para medir el pH y el potencial de oxidación-reducción (ORP) en aplicaciones sucias, abrasivas y con alto contenido de sólidos. El dispositivo incluye un robusto diseño de referencia antirrevestimiento y salida digital Modbus®, lo que minimiza el mantenimiento del sensor y garantiza una señal constante de pH/ORP incluso cuando el sensor está recubierto.

“En aplicaciones con alto contenido de sólidos, los equipos necesitan mediciones de pH y ORP en las que puedan confiar sin un mantenimiento constante de los sensores”, dijo Rachel Jang, gerente global de productos de Emerson. “El Rosemount 396A combina un diseño antirrevestimiento con conectividad digital para simplificar la instalación y acelerar el cambio de sensor en situaciones de servicio desafiantes”.

El Rosemount 396A digital es un reemplazo directo de los sensores antirrevestimiento Rosemount 396P y 396PVP antiguos, que permite a los clientes hacer la transición a la tecnología digital sin cambiar las instalaciones o los accesorios existentes. 

Es particularmente ideal para los procesos difíciles en la fabricación de productos químicos, el refinado de petróleo y gas, las operaciones de agua y aguas residuales, y papel y celulosa, donde el revestimiento y las incrustaciones pueden afectar la fiabilidad de las mediciones de pH y ORP.

Con salida de protocolo Modbus digital, el Rosemount 396A simplifica la instalación y la configuración con transmisores de análisis de líquidos Rosemount compatibles. Los datos de calibración se almacenan en el sensor para su calibración en banco y su reemplazo sin recalibración en el campo, lo que ayuda a reducir el tiempo de comisionamiento y el esfuerzo de servicio.

El Rosemount 396A posee las clasificaciones IP67 e IP68 para la protección contra el ingreso de agua y polvo, incluida la inmersión, para entornos húmedos y de lavado. Incluye una unión de referencia a través de la pared, con la mayor superficie de contacto posible en la unión, para aplicaciones relacionadas con las incrustaciones. 

El sensor digital Rosemount 396A ya está disponible. Para conocer las especificaciones e información para realizar pedidos visite Emerson.com/Rosemount396A. 

Modbus es una marca comercial registrada de  Schneider Electric USA, Inc.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.