Emerson simplifica el análisis de líquidos para mejorar la eficiencia operativa
Los sistemas de paneles estándares Rosemount™ 105P ofrecen una arquitectura de paneles para análisis de líquidos configurable para ayudar a simplificar la especificación, los pedidos y la instalación para aplicaciones comunes de medición de la calidad del agua .Imagen de alta resolución
Los sistemas de paneles estándares para líquidos Rosemount 105P agilizan la instalación de la medición de la calidad del agua con diseños configurables y prediseñados
SHAKOPEE, Minn. (17 de septiembre de 2026) – Emerson anunció hoy los sistemas de paneles estándares para líquidos Rosemount™ 105P, sistemas de paneles configurables para análisis de líquidos, diseñados para reducir la complejidad de los proyectos en aplicaciones de medición de la calidad del agua. Los sistemas de paneles prediseñados combinan transmisores, sensores, cables, celdas de flujo y componentes de control de flujo Rosemount en una arquitectura repetible, lo que simplifica la integración y permite un recorrido más optimizado desde la especificación hasta el arranque con menos montaje y mano de obra in situ.
Los proyectos de paneles para análisis de líquidos a menudo se gestionan como sistemas de ingeniería únicos o se montan a partir de componentes sueltos, lo que implica pasos adicionales para realizar pedidos, trabajo in situ y variabilidad en la instalación. Los sistemas de paneles Rosemount 105P estandarizan las necesidades comunes de medición de la calidad del agua en un sistema configurable que admite una gama de mediciones analíticas, incluidas pH, potencial de oxidación-reducción (ORP), oxígeno disuelto y cloro.
Al combinar transmisores, sensores, cables, celdas de flujo y componentes de control de flujo Rosemount en un sistema listo para instalar, el Rosemount 105P ayuda a reducir el coste, el tiempo y el esfuerzo requeridos para especificar, solicitar, ensamblar y poner en marcha paneles de análisis de líquidos. Su diseño configurable y prediseñado permite a las organizaciones estandarizar las implementaciones y replicar las configuraciones probadas de paneles en todas las ubicaciones. En comparación con el montaje de sistemas similares en campo, el Rosemount 105P puede reducir el tiempo de ingeniería y montaje hasta en un 90 %, lo que ayuda a los equipos a acelerar la ejecución del proyecto, al mismo tiempo que reduce la complejidad y la variabilidad de la instalación.*
"Los clientes necesitan sistemas de análisis de líquidos que sean más fáciles de configurar, pedir y poner en servicio", dijo Peyton Muñoz, gerente global de productos para el análisis de líquidos en Emerson. "Los sistemas de paneles del Rosemount 105P ofrecen a los clientes una opción estandarizada entre componentes sueltos y paneles diseñados completamente a medida, y les brindan ayuda para estandarizar las aplicaciones comunes de calidad del agua mientras mantienen la flexibilidad para sus necesidades de medición".
El montaje, las pruebas y la documentación en fábrica ayudan a crear un entorno de muestras coherente que respalda un desempeño de medición fiable y reduce la variabilidad a menudo asociada a los sistemas construidos en el campo. Al minimizar la complejidad de la fabricación, la resolución de problemas y el mantenimiento en campo, el Rosemount 105P ayuda a las organizaciones a reducir significativamente los costes del ciclo de vida útil, al mismo tiempo que mantiene los conocimientos de calidad del agua necesarios para el desempeño de los procesos, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.
Los sistemas de paneles estándares para líquidos Rosemount 105P ya están disponibles. Para conocer las especificaciones e información para realizar pedidos visite www.emerson.com/Rosemount105P.
* Se basa en estimaciones internas de Emerson que comparan la ingeniería y el montaje de implementaciones repetidas de paneles Rosemount 105P con sistemas comparables de paneles de análisis de líquidos construidos en el campo. Los resultados reales pueden variar según la aplicación, la configuración y las condiciones del lugar.
Medios de comunicación:
- Contactos: contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio deXFacebookLinkedInYouTube
Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.