Emerson actualiza la protección de turbomaquinaria y la monitorización de la condición de activos para operaciones más seguras
El sistema de protección AMS 6500 ATG mejorado de Emerson y el software de monitorización de la condición de activos AMS Machine Works proporcionan transmisión continua de datos, análisis avanzados y visibilidad en tiempo real del estado de los activos de turbomaquinaria de alta criticidad. Imagen de alta resolución
El software AMS 6500 ATG versión 5.0 y AMS Machine Works versión 2.4 permiten la transmisión continua de datos para un análisis más profundo del arranque y apagado
- Emerson mejora la protección y monitorización de la turbomaquinaria con actualizaciones del AMS 6500 ATG y del software AMS Machine Works.
- La transmisión continua e ilimitada de datos permite un análisis más profundo en los ciclos completos de arranque y apagado de la turbomaquinaria.
- La información mejorada respalda operaciones más seguras y una mejor condición de los activos por medio de tendencias avanzadas y visibilidad en tiempo real.
- Los nuevos paneles de control programables y la conectividad simplificada mejoran la facilidad de uso y la ciberseguridad de los entornos de maquinaria críticos.
AUSTIN, Texas (8 de septiembre de 2026) – Emerson, líder mundial en automatización, ha anunciado actualizaciones de su sistema de protección en línea AMS 6500 ATG con predicción integrada y del software de monitorización de la condición de activos AMS Machine Works. Las nuevas características en ambos sistemas se han diseñado en paralelo para impulsar un análisis mejorado para la turbomaquinaria crítica, particularmente para respaldar actividades complejas y de alto riesgo, como arranques y paradas de maquinaria.
Los sistemas de protección son críticos para las operaciones seguras de turbomaquinaria, pero históricamente, la recopilación de datos de los sistemas más efectivos generalmente se limitaba a minutos de operación. Además, cuanto mayor sea la calidad de los datos recopilados, más limitada será la ventana de recopilación. Sin embargo, los arranques o las paradas de turbomaquinaria pueden tardar horas o incluso días, y los operadores y analistas necesitan plazos de información más largos para comprender mejor lo que sucede durante estas operaciones complejas.
La versión 5.0 del AMS 6500 ATG y la versión 2.4 del software AMS Machine Works se han actualizado para admitir la transmisión continua e ilimitada de datos de la máquina desde el sistema de protección a la plataforma de análisis, lo que ayuda a los operadores a comprender mejor lo que sucede durante actividades complejas, al mismo tiempo que permite a los analistas hacer análisis más completos y tendencias a largo plazo en AMS Machine Works.
"En operaciones complejas, los operadores y técnicos necesitan información operativa precisa, como la capacidad de ver cuándo la maquinaria alcanza su frecuencia natural para poder mejorar las velocidades de control", dijo Ben Swisher, vicepresidente y gerente general de soluciones de fiabilidad en Emerson. "Con la transmisión continua de datos desde el AMS 6500 ATG hasta el AMS Machine Works, los operadores, el personal de mantenimiento y los analistas tienen la información que necesitan para obtener una mejor comprensión de las operaciones seguras y la condición de los activos a largo plazo".
Las últimas mejoras del AMS 6500 ATG y el software AMS Machine Works ofrecen a los usuarios una mayor visibilidad de cómo están cambiando sus activos y operaciones. Con acceso a datos más largos y frecuentes, los analistas pueden usar el AMS Machine Works para sacar tendencias más efectivas de la información transmitida para el AMS 6500 ATG y los datos de otras fuentes, y esas tendencias se pueden vincular directamente a las alarmas. Los operadores también pueden ver datos en vivo que ilustran lo que sucede en las máquinas conectadas al sistema.
El AMS 6500 ATG también se ha actualizado con un tablero programable basado en servidor web para proporcionar visualización del rendimiento crítico de la turbomaquinaria. El sistema puede mostrar hasta cinco páginas del panel de control programables, cada una con hasta 25 widgets, incluyendo tendencias, pantallas de valores de alarma booleanos y campos de medición en vivo. Los nuevos widgets también pueden mostrar componentes de la máquina además de puntos de datos para facilitar a los operadores la conexión de esos puntos con las máquinas relevantes y obtener una comprensión general sobre la condición de los activos desde una única visualización. El tablero está disponible nativamente por medio de un navegador web y es flexible y programable.
Las mejoras en el AMS 6500 ATG y el AMS Machine Works también ofrecen conectividad independiente de Modbus para una gestión simplificada y continúan el compromiso de Emerson con las mejoras continuas de la ciberseguridad.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Visite la página de software industrial de Emerson en LinkedIn
- Conéctese con Emerson por medio deXFacebookLinkedInYouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.