La nueva válvula criogénica de entrada superior de Emerson limita las fugas y las pérdidas de energía, lo que mejora la sostenibilidad

Fallback image

La válvula de control Fisher™ IC2 de Emerson proporciona un control preciso en aplicaciones criogénicas y un funcionamiento fiable en entornos extremos. Imagen de alta resolución.

La válvula de control Fisher IC2 está diseñada para aplicaciones de baja temperatura, como las cajas frías, con el fin de reducir los costes energéticos, optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil del equipo

MARSHALLTOWN, Iowa (8 de abril de 2026) – Emerson presentó la válvula de control criogénica de entrada superior Fisher™ IC2, ideal para aplicaciones de cajas frías en unidades de separación de aire, licuefacción de hidrógeno y producción de GNL. Las cajas frías son recintos aislados que albergan equipos criogénicos, como intercambiadores de calor, columnas de destilación, tuberías y válvulas. La válvula de control IC2 cumple con los estrictos requisitos de estos entornos de temperatura extremadamente baja y opera de manera fiable a temperaturas de hasta –269 °C (–452 °F).

Operar en entornos criogénicos puede ser complejo debido a diversos factores, entre ellos las pérdidas de producto y de energía por emisiones, lo que puede afectar la rentabilidad, incrementar los costes de mantenimiento y generar exigencias regulatorias. Para abordar estos y otros desafíos, la válvula de control IC2 incorpora mejoras criogénicas de alto desempeño, entre ellas una extensión de diámetro de menor calibre y un deflector de flujo.

Estos componentes trabajan en conjunto para minimizar la conducción de calor y, de este modo, reducir la energía necesaria para mantener la temperatura del fluido de proceso, mientras que mejoran la sostenibilidad operativa general El sistema de empaquetadura Fisher ENVIRO-SEAL™ mejorado y el fuelle de la válvula de control IC2 limitan las fugas a un máximo de 100 partes por millón en volumen, lo que cumple o supera los estándares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

La válvula de control Fisher IC2 ofrece una larga vida útil gracias a sus internos con materiales endurecidos, la empaquetadura ENVIRO-SEAL mejorada y el asiento metal-metal. Cuando es necesario el mantenimiento, la válvula IC2 facilita las tareas de servicio mediante características como el diseño de entrada superior, una única tuerca de empaquetadura, un conjunto modular de vástago, un fuelle reemplazable de manera independiente y un obturador y un anillo de asiento intercambiables, con una herramienta especial incluida para retirar el anillo de asiento.

La válvula de control IC2 está clasificada para la clase de presión CL600 y está disponible en tamaños de línea de 1 a 4 pulgadas (DN25 a DN100), con más opciones próximamente.  

Para obtener más información, visite Emerson.com/FisherIC2.

Medios de comunicación:

Otros recursos: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los retos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.