Resumen de noticias: Los nuevos kits de internos de Emerson ayudan a proteger los componentes críticos de la válvula

Emerson’s Fisher™ Startup & Commissioning Kits

Protegen los cuerpos de válvulas y los internos operativos durante la puesta en marcha antes de que comiencen las operaciones normales de la planta con los kits de puesta en marcha & arranque Fisher™ de Emerson. Imagen de alta resolución

Los kits de puesta en marcha & arranque de Fisher reducen el riesgo de arranque, simplifican la compra y mejoran la fiabilidad y el desempeño de las válvulas a largo plazo 

MARSHALLTOWN, Iowa  (3 de septiembre de 2026) –  Los kits de puesta en marcha & arranque de Fisher™ ayudan a proteger los cuerpos de válvulas y los internos operativos durante la puesta en marcha, lo que ayuda a reducir el riesgo del arranque y respalda el desempeño de la válvula a largo plazo. 

El arranque y la puesta en marcha son de las fases más críticas de cualquier proyecto de planta. Durante este periodo, las válvulas quedan expuestas a residuos, escoria de soldadura, procesos de limpieza y condiciones de pruebas hidráulicas que difieren significativamente del servicio normal. Los nuevos kits de puesta en marcha & arranque abordan estos desafíos al proporcionar internos de arranque de un solo uso por parte del fabricante para ayudar a proteger los cuerpos de las válvulas y los internos operativos durante esta fase del proyecto.

Estos kits de un solo uso, disponibles en diseños de caudal detenido y de paso total, incluyen los componentes necesarios para manejar los residuos y los procesos de arranque sin exponer los internos operativos a posibles daños. Esto ayuda a reducir la incertidumbre, simplificar las compras y minimizar los posibles retrasos en el proceso de arranque.

Durante la puesta en marcha, el interno de arranque dedicado protege los componentes críticos de la válvula frente a contaminantes, la erosión y el desgaste prematuro. Una vez finalizadas las actividades de arranque, se retira el interno utilizado para el arranque y se sustituye por el interno operativo definitivo, lo que permite que la válvula entre en servicio conservando intactas las características de desempeño previstas de fábrica. El resultado es un arranque más predecible, un menor riesgo de ejecución y un mejor desempeño de la válvula a largo plazo.

Para obtener más detalles, visite Emerson.com/StartupServices o comuníquese con su representante de Emerson.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.