Los caudalímetros ultrasónicos portátiles de última generación de Emerson ofrecen una mayor flexibilidad para lograr transparencia en toda la planta
La serie FLUXUS 631 de Flexim™ de Emerson proporciona medición de caudal ultrasónica portátil y no intrusiva con abrazadera para líquidos, gases y vapor. Imagen de alta resolución
La serie FLUXUS 631 ofrece una experiencia de usuario uniforme e intuitiva, con cinco modelos disponibles para cubrir una amplia gama de aplicaciones. Imagen de alta resolución
La serie FLUXUS 631 de Flexim ofrece medición de caudal no intrusiva y bajo demanda, verificación y monitorización de la condición más allá de los límites de los medidores fijos
- La serie FLUXUS 631 de caudalímetros ultrasónicos portátiles, no intrusivos y con abrazadera de Flexim™, mide líquidos, gases y vapor.
- Permite realizar mediciones rápidas de caudal, temporales y a demanda, sin interrumpir las operaciones.
- Admite la verificación del medidor de caudal y del equipo, la monitorización de la condición, la detección de fugas y el análisis del desempeño energético.
BERLÍN (8 de julio de 2026) – Hoy Emerson lanzó la nueva serie FLUXUS 631 de caudalímetros ultrasónicos portátiles, no intrusivos, con abrazadera de Flexim™. La serie 631 ofrece mediciones flexibles, precisas y fiables de líquidos, gases y vapor en una sola plataforma para un amplio rango de aplicaciones industriales y municipales exigentes sin interrumpir las operaciones. Esto permite a los usuarios de industrias como el petróleo y gas, la química, la energía, los alimentos y bebidas, el agua y las aguas residuales, la metalurgia y la minería, y las ciencias de la vida aumentar la eficiencia energética y de mantenimiento y mejorar el rendimiento de la planta.
La serie 631 es el buque insignia de la cartera de caudalímetros portátiles de Emerson y proporciona mediciones de caudal altamente precisas cuando no se dispone de medidores permanentes. Al eliminar los puntos ciegos de medición y evitar las paradas imprevistas, se contribuye a mantener la continuidad operativa. Los usuarios también pueden verificar de manera independiente las instalaciones de caudal existentes y evaluar el desempeño en condiciones operativas reales de bombas, compresores y otros equipos. Esto permite tomar decisiones más rápidas y con mejor información, lo que mejora los resultados operativos. Al facilitar la implementación de mediciones temporales a demanda, la serie 631 también fortalece la monitorización de la condición, la detección de fugas y el análisis de la eficiencia energética, lo que impulsa una verdadera transparencia en toda la planta.
La serie 631 ofrece una experiencia de usuario uniforme e intuitiva, con una configuración rápida: una medición de líquido puede ejecutarse en menos de cinco minutos. Una refinada interfaz humano-máquina incluye una gran pantalla integrada con gráficos de instalación, visualización de tendencias y valores en tiempo real, lo que simplifica la configuración y la operación en el campo. Una batería de iones de litio de alta capacidad permite más de 25 horas de funcionamiento autónomo, mientras que un modo de bajo consumo extiende el tiempo de funcionamiento hasta 80 días para aplicaciones de monitorización a largo plazo.
La serie 631 tiene una carcasa resistente con clasificación IP65 e IP67 para entornos exigentes e incorpora una gama de características que le permiten mantener su desempeño en aplicaciones desafiantes. Los mecanismos avanzados de compensación permiten realizar mediciones precisas del caudal alterado, incluso en condiciones de instalación restringidas, con tramos rectos de tubería limitados. Hay varios modelos disponibles para medir el caudal de líquidos, gases y vapor, tanto de baja como de alta temperatura, así como la energía térmica.
Los diferentes principios de medición, combinados con componentes electrónicos avanzados, permiten realizar mediciones precisas y repetibles en diversos tipos de fluidos y en aplicaciones exigentes, incluidos gases de baja presión, líquidos con contenido de gas o sólidos arrastrados, líquidos de alta viscosidad, vapor saturado y vapor de alta temperatura. La función integrada del medidor dinámico de gas garantiza una medición fiable del caudal a pesar de las variaciones en la composición del gas, y permite determinar la densidad y la concentración del gas sin necesidad de un cromatógrafo.
La serie 631 ofrece canales de medición duales y velocidades de actualización ultrarrápidas de hasta 20 milisegundos. Las opciones de conectividad como Modbus® RTU, salidas digitales y de corriente e interfaces USB para transferencia de datos y configuración garantizan una integración perfecta en los flujos de trabajo existentes.
“Impulsar mejoras en la eficiencia requiere una mayor visibilidad de todos los aspectos de las operaciones”, dijo Rebecca Cottrell, gerente de producto del grupo de instrumentación de medición de Emerson. “Gracias a la flexibilidad para medir el caudal de líquidos, gases y vapor mediante un dispositivo portátil y no intrusivo, la serie FLUXUS 631 permite tomar decisiones más informadas que mejoran el rendimiento de la planta”.
Para obtener más información, visite www.Emerson.com/FLUXUS631.
Modbus es una marca comercial registrada de Schneider Electric USA, Inc.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la serie FLUXUS 631 de Flexim?
La serie FLUXUS 631 de Flexim es la plataforma de caudalímetros ultrasónicos portátiles con abrazadera de Emerson para la medición no intrusiva de líquidos, gases y vapor en aplicaciones industriales y municipales.
¿Qué aplicaciones admite la serie Flexim 631?
FLUXUS 631 de Flexim admite la medición temporal de caudal, la verificación de medidores, la detección de fugas, la monitorización de condiciones, el análisis de energía térmica y las pruebas de rendimiento de bombas y compresores.
¿Cómo funciona un caudalímetro ultrasónico no intrusivo?
Durante el funcionamiento, el medidor utiliza sensores ultrasónicos montados externamente para medir el caudal a través de las paredes de las tuberías, sin cortar las tuberías, interrumpir las operaciones ni entrar en contacto directo con el medio del proceso.
¿Cuáles son las ventajas de los caudalímetros portátiles con abrazadera frente a los caudalímetros fijos?
Los caudalímetros portátiles con abrazadera combinan la medición no intrusiva con la flexibilidad de uso a demanda, lo que permite su instalación sin interrumpir el proceso, al tiempo que evita la pérdida de presión y permite realizar comprobaciones de caudal en cualquier momento y donde sea necesario.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.