La nueva válvula de control motorizada de Emerson reduce los costes de inyección química en alta mar para las refinerías

TESCOM™ Series RC-X Motorized IRC Valve

La válvula de control de caudal de inyección motorizada RC-X TESCOM™ de Emerson ayuda a las refinerías en alta mar a lograr una inyección química precisa y repetible, lo que reduce los desechos químicos, el tiempo de inactividad y los costes operativos generales.  Imagen de alta resolución

La válvula de control de caudal de inyección motorizada RC-X TESCOM admite una inyección precisa y repetible de productos químicos en alta mar, lo que reduce el tiempo de inactividad y los desechos químicos

FLORHAM PARK, N.J.   (30 de julio de 2026) –  Emerson presentó hoy la válvula de control de caudal de inyección motorizada TESCOMTM RC-X, que admite la dosificación precisa y repetible de productos químicos en alta mar para mantener la garantía de flujo para las refinerías y reducir los costes generales de inyección de productos químicos. 

La garantía de flujo es un componente crítico en el diseño y la operación de las instalaciones de producción en alta mar, especialmente a medida que la industria se mueve hacia aguas más profundas, conexiones más largas, pozos más profundos y reservas de mayor temperatura y presión. La transición a estos nuevos entornos puede introducir condiciones que restringen el flujo, como la hidratación, la corrosión o la acumulación de cera, asfaltenos, incrustaciones y emulsiones. 

Las refinerías usan el tratamiento químico para mitigar estos bloqueos. Sin embargo, la inyección excesiva o insuficiente de productos químicos tiene varios efectos perjudiciales. La inyección excesiva aumenta el consumo de productos químicos, los costes asociados y los viajes al campo para resurtir los tanques de almacenamiento. También puede afectar negativamente los programas de procesamiento o de tratamiento de aguas abajo y causar sanciones por contaminación. La inyección insuficiente puede resultar ineficaz, lo que pone en riesgo la integridad mecánica y la producción.   

"La dosificación química adecuada en entornos de refinación de aguas profundas y de alta presión y alta temperatura puede evitar obstrucciones e inestabilidad del flujo, lo que ayuda a garantizar un comportamiento óptimo del fluido, protege la integridad de los activos y estimula la producción", dijo Julia Villa, gerente de marketing de productos del negocio de control de movimiento y fluidos de Emerson. "Las válvulas de control del caudal de inyección motorizada RC-X TESCOM diseñadas específicamente para trabajar con los caudalímetros Coriolis de Micro MotionTM en procesos de inyección química en alta mar permiten una dosificación precisa que reduce el tiempo de inactividad y los desechos químicos asociados con la inyección excesiva".

Con un diseño de carrera corta (menos de 1/8 de pulgada), las válvulas de control RC-X TESCOM tienen una precisión de hasta 15 000 libras por pulgada cuadrada (psi) y ofrecen caudales ultrabajos de 0,02 a 500 litros por hora y una función repetible con control de 4 a 20 miliamperios (mA) para una garantía de flujo precisa. El accionamiento eléctrico elimina la necesidad de aire comprimido, especialmente cuando no está disponible o resulta poco fiable.

Disponibles en modelos de media y alta presión, las válvulas de control modulares RC-X TESCOM son ligeras y compactas, con un motor más pequeño que el de los productos similares para inyección química, lo que permite diseños de plataformas más pequeños y livianos. 

La válvula en sí también tiene menos piezas móviles que los productos comparables, lo que reduce el riesgo de fallos mecánicos a largo plazo, ofrece un rendimiento más consistente y requiere menos mantenimiento. Son antideflagrantes, tienen clasificación IP67 y cumplen la norma NACE MR0175.

Diseñados para cubrir una amplia variedad de demandas de la industria, los caudalímetros Coriolis Micro Motion ofrecen la medición del caudal másico más precisa y repetible para líquidos, gases o lodos.

Para obtener más información sobre las válvulas de control de caudal de inyección motorizada RC-X TESCOM, visite www.emerson.com/RC-X.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.