Hay disponibles varias opciones de transmisores discretos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación.
Products
Aplicaciones del producto
Aplicaciones de monitorización remota
Muchos activos tienen acceso a energía eléctrica para accionar o impulsar el dispositivo en sí, pero proporcionar una infraestructura de control con cableado en estos puntos resulta prohibitivo en cuanto a costes. Los dispositivos inalámbricos ofrecen flexibilidad de instalación. Activos típicos que requieren monitorización remota:
monitorización de posición y control de válvulas accionadas por motor;
monitorización y control de válvulas manuales de abrir/cerrar o encender/apagar;
monitorización y control de la estación de bombeo.
Comparación de productos
Transmisor discreto inalámbrico Rosemount™ 702
Dos canales discretos, cada uno configurable por el usuario a entrada o salida (E/S)
La pantalla LCD integrada muestra cómodamente la entrada del interruptor principal y el diagnóstico del transmisor
Rosemount™ 702 para detección de la llegada del émbolo
Diseñada específicamente para utilizar en plataformas de pozos de gas natural que utilizan émbolos para ayudar con eficiencia del pozo
Diseñado para ser compatible con el ETC Cyclops Plunger Arrival (modelo ET-11000)
Capacidad de retener eventos de llegada del émbolo durante una duración configurable
La pantalla LCD opcional muestra el estado del sensor del émbolo cerrado, el estado de salida de potencia y los diagnósticos del transmisor
Transmisor discreto inalámbrico Rosemount™ 802
Ocho canales discretos configurables por el usuario para la entrada o la salida (E/S)
La mejor opción para aplicaciones de E/S discretas de alta densidad
Clasificación de peligro, protección medioambiental
Opciones de alimentación versátiles, que incluye módulo 701P SmartPower - negro o 10-30 VCC de alimentación externa
Recursos
Video: Transmisor inalámbrico multidiscreto de entradas o salidas Rosemount 802, proporciona control y monitorización discretas flexibles
Caso de estudio: Koppers mejora la seguridad y la fiabilidad con soluciones inalámbricas para el control de la contaminación
Caso de estudio: Parque de tanques de almacenamiento de alquitrán mitiga el riesgo de desborde con transmisores discretos inalámbricos
Preguntas frecuentes
Aspectos básicos de la tecnología inalámbrica discreta
Un transmisor discreto inalámbrico digitaliza las señales de encendido/apagado de interruptores, sensores y relés y comunica su estado a través de una red WirelessHART® segura para controlar o monitorizar un sistema. Se usa comúnmente para dar visibilidad a activos remotos, como posiciones de válvulas, estado de la bomba, activaciones de regaderas de seguridad y equipos de las plataformas de pozos. Los transmisores discretos inalámbricos de Emerson también pueden proporcionar una señal de salida discreta, lo que permite tanto la monitorización remota como el control básico desde un único punto inalámbrico.
Elegir el transmisor correcto
Para la monitorización o el control discreto, simple o doble, el transmisor Rosemount 702 es la solución más rentable. El Rosemount 802 es mejor para aplicaciones de monitorización y control discreto de alta densidad. Ambos transmisores pueden alimentarse del módulo de alimentación inteligente 701PBKKF, pero para aplicaciones con requisitos de velocidad de actualización exigentes, el Rosemount 802 también puede alimentarse de una fuente externa de 10-30 VCC. Además, el modelo 702 tiene un modelo específico diseñado para la detección del elevador del émbolo en el sector de petróleo y gas. Para esta aplicación, el sistema de detección de llegada del émbolo 702 sería la solución preferida.
La automatización de procesos generalmente se basa en mediciones inalámbricas, como presión, temperatura, caudal y nivel, mediante dispositivos como el transmisor de presión inalámbrico 3051S. Estas mediciones se utilizan para la monitorización y control de procesos como alternativa a los puntos de monitorización cableados, lo que proporciona visibilidad de los parámetros del proceso y reduce los costes de cableado de señal y E/S mediante la comunicación a través de una pasarela WirelessHART. La automatización discreta se centra en la monitorización y el control de estados y eventos discretos, como el estado de un interruptor, la posición de una válvula, el estado de funcionamiento de una bomba, las señales de alarma, la indicación de llegada del émbolo y otras condiciones del equipo. Los transmisores discretos inalámbricos 702 y 802 de Rosemount están diseñados específicamente para estas aplicaciones, lo que permite la monitorización remota y el control de entradas y salidas digitales. Tanto la automatización discreta como la de procesos operan en la misma red WirelessHART y se comunican a través de la misma pasarela, lo que permite que una sola infraestructura inalámbrica sea compatible con aplicaciones de automatización discreta y de procesos.
Aplicaciones y seguridad
Los transmisores discretos inalámbricos automatizan los datos del estado de seguridad que antes eran manuales o no monitorizados:
- Estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos: alertan al personal cuando se activa una regadera de seguridad o una estación de lavado de ojos, lo que permite tiempos de respuesta de emergencia más rápidos. Los Rosemount 702 u 802 pueden emparejarse con un TopWorx GO Switch, que cuenta con un mecanismo de enclavamiento. El mecanismo de enclavamiento garantiza que el incidente se haya verificado físicamente y que el personal haya respondido al evento en consecuencia.
- Monitorización del estado del activo: Los Rosemount 702 y 802 pueden monitorizar remotamente la posición de válvulas, bombas, discos de ruptura y otros equipos de campo. Esto reduce la necesidad de que el personal realice visitas de rutina a lugares peligrosos o remotos.
- Cubiertas y guardas del equipo giratorio: Los Rosemount 702 y 802 se pueden emparejar con un TopWorx GO Switch para monitorizar cuando se quitan las protecciones o cubiertas de la máquina. El personal puede recibir una alerta cuando se retira una protección, lo que ayuda a evitar que el equipo se inicie durante el mantenimiento.
- Monitorización de acceso: los Rosemount 702 y 802 se pueden utilizar para monitorizar cuando se han abierto o cerrado compuertas de seguridad o puertas de espacios reducidos. Esto proporciona una indicación al abrir los puntos de acceso y crea un registro electrónico de los eventos de entrada.
Todos los transmisores Rosemount™ 702 y 802 están certificados como intrínsecamente seguros para su uso en áreas clasificadas, incluyendo las clasificaciones FM, CSA, ATEX e IECEx.
Las aplicaciones principales incluyen lo siguiente:
- monitorización remota de activos: plataformas de pozos, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y otros activos aislados donde el coste del cableado es prohibitivo;
- monitorización de seguridad del personal: regaderas de seguridad, estaciones de lavado de ojos, puertas de seguridad, protectores de máquinas y puntos de acceso donde se requiere notificación de eventos o ingreso de datos;
- automatización del cabezal del pozo: detección de la llegada del émbolo, indicación de la posición de la válvula, verificación del apagado remoto y monitorización del estado del equipo;
- monitorización de interruptores de procesos: monitorización de interruptores de nivel, presión, temperatura y caudal donde se necesita visibilidad, pero el coste del cableado es prohibitivo.
Integración y ciclo de vida útil
Los transmisores Rosemount™ 702 y 802 se comunican a través de la misma red WirelessHART® que los transmisores de proceso de Emerson, al conectarse a su DCS, PLC o SCADA mediante un gateway inalámbrico 1410S de Emerson™, que utiliza HART-IP, OPC UA, Modbus® o EtherNet/IP™. La duración de la batería es de hasta 10 años para el Rosemount 702, y de hasta 7 años para el Rosemount 802 con una velocidad de actualización de 1 minuto. La duración de la batería depende de la velocidad de actualización del dispositivo (se puede configurar entre 1 segundo y 60 minutos), la posición de la red y las condiciones operativas. El Rosemount 702 es alimentado por un módulo SmartPower™ intrínsecamente seguro que puede reemplazarse en áreas clasificadas. El Rosemount 802 también puede recibir alimentación de un módulo SmartPower intrínsecamente seguro o de una fuente externa de 10-30 V CC. Los dispositivos también actúan como repetidores, al fortalecer la red de malla a medida que se agregan dispositivos WirelessHART adicionales. Obtenga más información sobre los módulos SmartPower de Emerson.