Mediciones de presión precisas y repetibles
Los bancos de pruebas aeronáuticos requieren mediciones de presión diferencial de alta precisión para validar el desempeño de los componentes, verificar la integridad de los sistemas y garantizar el cumplimiento de los exigentes estándares de calificación del sector aeroespacial. Los ciclos de presión rápidos, las vibraciones severas y las fluctuaciones de temperatura someten a la instrumentación a condiciones exigentes, por lo que la estabilidad y la durabilidad de los sensores de presión resultan fundamentales. Los transductores de presión diferencial Paine™, como el Paine 210-60-090 y el Paine 210-65-010, están diseñados para proporcionar mediciones precisas y repetibles en entornos exigentes. Su construcción robusta, totalmente soldada, y su alta capacidad para soportar sobrepresiones permiten una adquisición de datos fiable en pruebas de sistemas hidráulicos, neumáticos y de combustible. Al proporcionar una monitorización constante de la presión diferencial, estos sensores de presión para aplicaciones aeroespaciales contribuyen a mejorar la precisión de las pruebas, a reducir los tiempos de inactividad y a garantizar una validación segura y eficiente de los componentes aeroespaciales.