Diseñado para soportar condiciones de prueba exigentes
Los bancos de pruebas para la industria automotriz dependen de mediciones precisas de presión diferencial para evaluar el desempeño, la eficiencia y la fiabilidad de componentes como los sistemas de combustible, los circuitos hidráulicos y los conjuntos de transmisión. Los entornos de prueba suelen implicar ciclos rápidos, pulsaciones y exposición a fluidos agresivos, lo que requiere sensores de presión capaces de mantener su estabilidad y precisión a largo plazo. Los transductores de presión diferencial Paine™, como el transductor de presión diferencial Paine 210-60-090 y el transductor de presión diferencial Paine 210-65-010, están diseñados para soportar condiciones de prueba agresivas y, al mismo tiempo, proporcionar mediciones repetibles y de alta resolución. Su diseño compacto y hermético garantiza un funcionamiento robusto y una desviación mínima en pruebas de larga duración. Al proporcionar datos precisos sobre la presión diferencial, estos sensores de presión para la industria automotriz ayudan a los ingenieros a optimizar el diseño de los sistemas, verificar la calidad de los productos y acelerar los ciclos de desarrollo.