Excelente resistencia a la corrosión
La conductividad eléctrica es la técnica más rentable para medir la pureza del óleo y del ácido sulfúrico, que son parámetros críticos utilizados para controlar las condiciones del proceso y proteger los equipos del proceso en la fabricación de ácido sulfúrico. La pureza del óleo se controla midiendo su concentración de ácido con un sensor de conductividad y ajustando la relación de reciclaje de la torre del óleo. La pureza del óleo se controla midiendo su concentración de ácido con un sensor de conductividad y ajustando la relación de reciclaje de la torre del oleo. Los sensores tradicionales de conductividad de contacto son una mala opción para esta aplicación porque sus electrodos metálicos están corroídos por el ácido sulfúrico. En su lugar, una opción ideal para la mayoría de las aplicaciones de fabricación de ácido sulfúrico es el sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228, ya que este sensor no tiene partes metálicas en contacto con el proceso y está disponible en un cuerpo de Tefzel™ resistente químicamente que está diseñado para soportar el ácido sulfúrico corrosivo.