Revestimiento duradero y resistente a la corrosión
El sello del diafragma Rosemount™ 1199 cuenta con un revestimiento CorrosionShield que puede ayudarle a ahorrar en aplicaciones altamente corrosivas y de vacío. Los fabricantes de productos químicos pueden hacer frente a frecuentes fallas en la medición del nivel debido a la corrosión en las aplicaciones de vacío. El revestimiento del diafragma CorrosionShield proporciona una solución más duradera y resistente a la corrosión, lo que reduce las fallas y mejora la eficiencia operativa. Diseñado para condiciones extremas, resiste vacío y temperaturas de hasta 260 °C. Las soluciones de revestimiento pueden ayudar a reducir los costos de mantenimiento, aumentar la confiabilidad y ahorrar.