Residuos pesados: SIL

Mediciones de caudal relevantes para la seguridad en la unidad de hidrocraqueo de una empresa de química y refinería

chemical heavy residue sil

Mejora de la seguridad con mediciones de caudal en una unidad de hidrocraqueo

El hidrocraqueo es un proceso de refinado destinado a mejorar las fracciones pesadas de gasóleo de baja calidad provenientes de la torre de destilación atmosférica o al vacío, del craqueador catalítico fluido (FCC) y de las unidades de coqueo, y las convierte en combustibles de alta calidad y de combustión limpia, como queroseno, diésel y gasolina. Los instrumentos de medición de caudal convencionales de plantas de procesamiento de hidrocarburos pesados suelen enfrentar los desafíos de la viscosidad del fluido y la presencia de catalizadores metálicos. Se buscó una solución de medición de caudal no intrusiva y de bajo mantenimiento que pudiera hacer frente a medios sucios y temperaturas extremadamente altas. Además, los dispositivos tendrían que estandarizarse en la planta y emplearse en aplicaciones de control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) y de parada de emergencia, donde se requiere equipamiento con protección contra explosiones para zona 1 y certificación SIL2.