Mejore la visibilidad del transporte y la distribución de vapor en instalaciones petroquímicas

Reducción del mantenimiento y el tiempo de inactividad para la distribución de vapor en instalaciones petroquímicas

fuel gas , contaminated separator for electrical power plant

Gestione la salida de vapor de múltiples calderas con una mejor medición del caudal

Las plantas petroquímicas pueden utilizar los caudalímetros de vórtice Rosemount™ 8800 con sensores de temperatura integrados. Los caudalímetros se integran con transmisores de presión Rosemount a fin de crear una medición compensada que proporciona lecturas de masa para la medición de vapor. El cuerpo completamente fundido y el diseño sellados que no se tapona mejoran la seguridad de la planta, la disponibilidad del proceso y la confiabilidad de las mediciones. Los sensores de caudal y temperatura están aislados del proceso, lo que permite realizar cualquier mantenimiento interrumpirlo. La reducción de la pérdida permanente de presión, la disminución en los costos de combustible y la visibilidad de uso se traducen en un ahorro de costos significativo.