Manipulación más segura de medios de procesos peligrosos
La gestión de tanques de amoníaco anhidro conlleva un alto riesgo tanto por razones de salud del personal como de seguridad del proceso, y se debe extremar la precaución para supervisar y controlar su nivel a fin de evitar el llenado excesivo y los derrames. El amoníaco puede ser un compuesto muy difícil de medir de forma fiable debido a su tendencia a cambiar entre sus estados líquido y gaseoso. Los vapores pesados pueden atenuar la señal del radar sin contacto y limitar su alcance total; por lo tanto, el transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount 5300 es la opción recomendada para el control del nivel del tanque y la prevención del sobrellenado, lo que garantiza la fiabilidad de la medición y la seguridad del proceso.