Medición de nivel para almacenamiento de gránulos MAP/DAP en la producción de fertilizante

Con tecnología por radar sin contacto e interruptores de nivel

Level Measurement for MAP/DAP Granules Storage in Fertilizer Production

Instrumentación robusta de medición de nivel para almacenamiento de fertilizantes polvorientos

Muchos fertilizantes, como el fosfato monoamónico (MAP) y el fosfato diamónico (DAP), se venden en forma de granulados sólidos. Estos fertilizantes de fósforo deben almacenarse en silos secos y bien ventilados, tanques o almacenes para mantener su calidad. Durante la producción, es fundamental controlar con precisión los niveles de humedad para garantizar una granulación constante y evitar problemas como la formación de aglomeraciones. Además, las soluciones de medición de nivel utilizadas en estos entornos deben ser lo suficientemente sólidas como para soportar las condiciones habitualmente polvorientas.