Soluciones de medición de nivel para columnas de destilación

Soluciones de medición continua y medición puntual de nivel y control para la industria petroquímica

Level Measurement Solutions for Distillation Columns

Medición segura y confiable del nivel y prevención de sobrellenado

Las columnas de destilación permiten separar mezclas de líquidos según sus puntos de ebullición. A medida que los vapores suben por la columna, los diferentes componentes se condensarán a distintas temperaturas y se acumularán para su extracción. Las columnas de destilación tendrán un amplio rango de temperaturas. Los líquidos, especialmente en el extremo inferior, pueden estar sucios y provocar incrustaciones y obstrucciones en los equipos. El sobrellenado es un riesgo, especialmente durante el arranque de la planta y antes de que se alcance el equilibrio entre los caudales de líquido y de gas. Si se produce un sobrellenado, los medios de proceso suelen terminar en el sistema de antorcha para hidrocarburos, lo que conlleva el riesgo de un incidente peligroso o de una explosión.

Instrumentos de medición de nivel en aplicaciones de destilación y fraccionamiento​

Level Measurement Solutions for Distillation Columns - Rosemount 5300 Guided Wave Radar​

Radar por onda guiada Rosemount 5300​

  • Detecte la acumulación emergente gracias a las métricas de calidad de la señal​

  • Mediciones confiables en señales de superficie débiles con proyección del final de la sonda y Direct Switch Technology​

  • Transmisores fáciles de adaptar a cámaras existentes​