Soluciones de medición de nivel que llevan su negocio hacia el futuro
A medida que el mundo busca fuentes más limpias de energía, la demanda para usar hidrógeno sigue aumentando. En la producción de hidrógeno verde, el agua se separa en hidrógeno y oxígeno aguas abajo de los electrolizadores. Debe controlar los niveles del separador de oxígeno y del separador de hidrógeno para evitar el sobrellenado. También debe evitar que el hidrógeno y el oxígeno entren en el sistema de agua. Los operadores necesitan una solución de medición de nivel, como el transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount 5300, que ayude a garantizar mediciones fiables y la operación segura del proceso de separación. El transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount 5300 es una solución ideal para monitorizar el nivel del separador y asegurar una producción de hidrógeno fiable y segura.