Medición de nivel confiable con tecnología de protección activa
La arena húmeda puede ser un material difícil de manipular. Su naturaleza hidrofílica promueve la formación de grumos y el apelmazamiento, por lo que es difícil manejar el nivel en los contenedores de arena húmeda. La arena húmeda también es abrasiva, lo que puede provocar desgaste en los dispositivos de medición. Los productores que usan contenedores de arena húmeda necesitan una solución de manejo de nivel que pueda soportar cargas pesadas y que sea resistente a la abrasión.
Medición del nivel de sólidos en el contenedor de arena húmeda
Rosemount 2555 Interruptor de capacitancia
Detección de nivel del punto de capacitancia (-40 °F a 932 °F/-40 °C a 500 °C)
Estructuralmente resistente y puede soportar cargas pesadas de material por encima de la sonda
Maneja la formación de grumos de producto sobre la sonda o cerca de ella.
Fácil de instalar y configurar con tecnología de protección activa
Se utiliza para detectar un tanque lleno, a pedido o vacío
Explicación de la tecnología de la sonda de capacitancia, sección 3.7 Medición del nivel de material sólido