Aplicaciones y desafíos de los tanques de almacenamiento de diésel
Los centros de datos dependen de tanques de almacenamiento de diésel para mantener el suministro de combustible a los generadores de respaldo durante cortes de servicio eléctrico e interrupciones prolongadas de energía. La visibilidad fiable del inventario y la monitorización de las alarmas ayudan a los operadores a garantizar la fiabilidad de la energía de respaldo, a mejorar la gestión del combustible y a reducir las inspecciones manuales.
Desafíos clave:
- La escasez inesperada de combustible puede afectar la disponibilidad del generador y la fiabilidad de la energía de respaldo.
- Las fugas y los sobrellenados pueden generar riesgos ambientales, de cumplimiento y operativos.
¿Cómo ayuda la medición de nivel?
- Mejora la fiabilidad de la energía de respaldo.
- Permite la gestión del inventario de combustible.
- Reduce las inspecciones manuales de tanques.
Preguntas frecuentes
La visibilidad continua del inventario de combustible ayuda a los operadores a garantizar que los generadores de respaldo cuenten con suficiente combustible durante los cortes de energía, lo que favorece el tiempo de actividad y la resiliencia operativa.
Los tanques de almacenamiento de diésel proporcionan almacenamiento de combustible de larga duración para los generadores de respaldo y ofrecen apoyo a la operación de las plantas durante cortes prolongados del suministro eléctrico.
La monitorización del inventario en tiempo real ayuda a los operadores a identificar con antelación los niveles bajos de combustible, planificar de forma proactiva las entregas de combustible y mantener la confianza en la disponibilidad del generador.
La monitorización continua puede ayudar a identificar consumos anómalos, niveles de inventario bajos, fugas y situaciones de sobrellenado antes de que afecten las operaciones.
La mejor tecnología depende de la aplicación. El radar sin contacto se usa comúnmente para la monitorización continua del inventario de combustible, mientras que los interruptores de nivel proporcionan alarmas de nivel alto y bajo. Los centros de monitorización pueden utilizarse para consolidar la información de varios tanques, lo que les da a los operadores una visibilidad centralizada del inventario de combustible y de las condiciones de alarma en toda la planta.
La visibilidad continua del inventario ayuda a los operadores a mejorar la gestión del combustible, a respaldar la planificación del reabastecimiento y a mantener la fiabilidad de la energía de respaldo con mayor confianza.