Detección de gases para prevenir fugas y seguridad operativa en centros de datos

Mejore la seguridad del centro de datos mediante una detección temprana y precisa de gases combustibles.

Gas Detection for Leak Prevention and Operational Safety in Data Centers

Monitorización de detección de gas para detección temprana de fugas en sistemas de alimentación

Los centros de datos dependen de generadores y de respaldos de baterías para mantener la alimentación, pero estos sistemas pueden liberar gases combustibles, como hidrógeno o vapores de combustible, lo que genera riesgos de seguridad y posibles tiempos de inactividad. Detectar las fugas a tiempo es vital, ya que los gases pueden acumularse rápidamente en áreas cerradas o en equipos de alta densidad. Las tecnologías de detección de gas por trayectoria abierta y por punto proporcionan una monitorización rápida y precisa tanto en las fuentes de fugas como en áreas más amplias, lo que permite una advertencia temprana que ayuda a prevenir peligros, a proteger al personal y a mantener operaciones fiables en centros de datos.