Medición de nivel de agua para un desempeño fiable de refrigeración en centros de datos

Monitorización precisa y continua del nivel de agua para lograr un enfriamiento estable y reducir los costes operativos

Water Level Measurement for Reliable Data Center Cooling Performance

Medición de nivel fiable para proteger los sistemas de enfriamiento y reducir costes

El mantenimiento de niveles de agua adecuados en los tanques del sistema de enfriamiento es esencial para una transferencia de calor estable y un desempeño fiable del centro de datos. Un control de nivel deficiente puede provocar fallas en las bombas, funcionamiento en seco, desbordamiento, aumento de sarro, corrosión o crecimiento biológico. La medición continua de nivel proporciona visibilidad precisa y en tiempo real que estabiliza el funcionamiento de la torre de enfriamiento y reduce el desperdicio de agua. Las tecnologías de nivel por punto y por radar rentables ayudan a mejorar la eficiencia, minimizar el mantenimiento y proteger la infraestructura crítica.