Medición del caudal para optimizar la salida de vapor e identificar los residuos de energía

Aumente la optimización de la energía mediante la medición del consumo

Chemical plant - atmospheric

Mayor visibilidad del desperdicio de energía gracias a la medición precisa de caudal

En las plantas de procesamiento, se utiliza una cantidad considerable de energía en los servicios generales para producir agua caliente y vapor. Para seguir las mejoras continuas y las estrategias de optimización energética, las empresas deben medir el consumo de energía. Los caudalímetros de vórtice Rosemount™ 8800 han permitido a los clientes aumentar la precisión de sus mediciones y comparar sus consumos con las facturas de gas natural, lo que les permite optimizar el consumo de las plantas de servicios públicos.