Medición de nivel de especias y condimento para la producción de cereales

Mida con precisión los niveles de especias o aromatizantes en los contenedores de producción, a pesar de las propiedades del material (ligero y generador de polvo).

Level Measurement of Spices and Flavorings for Cereal Production

Medición de nivel fiable con tecnologías de nivel por radar y de punto

En la producción de cereales, las especias y condimentos son necesarios para mezclar con los cereales, según la receta. Las cantidades totales son pequeñas, pero es necesario un suministro adecuado para evitar la interrupción del proceso. Estos ingredientes suelen tener silos y contenedores de producción más pequeños, pero los materiales pueden ser ligeros y polvorientos, lo que dificulta obtener mediciones precisas.