Medición de nivel en silos de azúcar sin procesar en ingenios de azúcar

Monitorice con precisión los niveles de azúcar sin procesar para optimizar la capacidad de almacenamiento a pesar de las propiedades de los materiales pegajosos.

Level Measurement in Raw Sugar Silos at Sugar Mills

Monitorización de nivel confiable de medios pegajosos con tecnología por radar

Después de que el azúcar húmeda se seca, analiza y enfría, se envía a los silos/almacenes abovedados a granel, cada uno de los cuales puede contener hasta 50 000 toneladas. Desde los silos de almacenamiento, el azúcar se entrega en camiones o trasladada a un silo de envasado para ser envasada en bolsas. Desafíos: el azúcar sin procesar se almacena en silos o almacenes abovedados muy grandes desde donde se distribuye con el fin de utilizar la máxima capacidad. La pegajosidad del azúcar lleva a formaciones aleatorias de acumulación de material y huecos dentro del silo o la bóveda El tamaño del silo o la bóveda y las propiedades de los materiales hacen que sea extremadamente difícil para los usuarios evaluar continuamente los niveles de inventario de azúcar.