Medición continua de nivel por radar y tecnologías de detección puntual de nivel
El inventario de cereales terminados se almacena en los contenedores de producción antes de su embalaje final. Al pasar los cereales a su embalaje, debe poderse disponer de un suministro adecuado para evitar la interrupción del proceso. Los cereales pueden ser un producto muy ligero, lo que limita el uso de tecnologías que dependen de la masa o de la densidad.