Monitorización de nivel continua en entornos con mucho polvo con tecnología de radar
El salvado es un subproducto del proceso de molienda de trigo que se utiliza para enriquecer panes y cereales para el desayuno, así como para la producción de harina de trigo integral. Después de la molienda, el salvado es almacenado en silos antes de enviarlo a panaderías y otras entidades para su posterior procesamiento. Los fabricantes de harinas deben monitorizar con precisión el inventario de salvado para evitar interrupciones inesperadas en el proceso de producción de harinas o en los cronogramas de entrega. El salvado se vende y se envía a granel, y los fabricantes de harinas deben monitorizar con precisión el volumen de inventario restante en el silo para asegurarse de que los cronogramas de empaque y entrega se puedan cumplir sin interrupciones en el proceso. La instalación de interruptores de nivel adicionales evita el sobrellenado que puede provocar derrames.