Medición del nivel de germen de trigo almacenado en la fabricación de harina

La monitorización precisa de los niveles de gérmenes de trigo almacenados en los silos ayuda a garantizar una gestión exitosa del inventario.

Level Measurement of Stored Wheat Germ in Flour Manufacturing

Monitorización de nivel continua en entornos con mucho polvo con tecnología de radar

El germen de trigo, como el salvado, es un subproducto de la molienda del trigo y sirve como un aditivo para diferentes tipos de productos horneados. Tras el proceso de molienda, se conserva en silos antes de su envío. El germen de trigo se vende y se envía a granel, y los fabricantes de harinas necesitan controlar con precisión el inventario restante en el silo para asegurarse de que se puedan cumplir con los cronogramas de empaque y entrega. La instalación de interruptores de nivel adicionales evita el sobrellenado que puede provocar derrames.