Mida de forma precisa y continua los niveles de trigo almacenado a pesar de las difíciles condiciones de humedad y polvo.

Mida con precisión y de manera continua los niveles de trigo almacenado a pesar de las difíciles condiciones de humedad y polvo.

Level Measurement of Tempered Wheat Silos in Flour Production

Monitorización de nivel continua en entornos con mucho polvo con tecnología de radar

El trigo templado se almacena en contenedores por un tiempo determinado, en función del tipo de trigo: blando, intermedio y duro. La condición de humedad del material, junto con el tiempo que permanece en el interior de la cámara de almacenamiento, crea acumulaciones. El polvo adicional generado durante el proceso hace que la medición precisa del contenido real sea muy difícil. La instalación de interruptores de nivel adicionales evita el sobrellenado que puede provocar derrames.