Optimice su proceso de cocción con una molienda precisa
En el proceso de cocción, existen dos métodos de fresado: el fresado en húmedo y el fresado en seco, cada uno de los cuales requiere instrumentación de medición. Durante la molienda en húmedo, el control preciso de la adición de agua es crucial para optimizar la extracción de azúcares fermentables y mejorar la calidad de la cáscara. En el fresado en seco, la medición precisa del tamaño de grano de las partículas es esencial para garantizar la consistencia adecuada para el triturado y la clarificación eficientes. En ambos métodos se requiere una instrumentación avanzada de medición para lograr consistencia, optimizar la eficiencia y garantizar la máxima calidad del producto final de cerveza.