Instrumentación de medición para la molienda en la destilación

Asegure niveles de inventario precisos y reduzca la pérdida de producto mediante instrumentos de medición avanzados.

Measurement Instrumentation for Milling in Distilling

Mejore su proceso de destilación con la molienda de precisión

En el proceso de destilación, es esencial controlar con precisión la molienda para maximizar el rendimiento y garantizar la calidad del producto. Existen dos métodos principales de molienda: la molienda en húmedo y la molienda en seco, cada uno de los cuales requiere instrumentación de medición especializada. Durante la molienda en húmedo, el control preciso de la adición de agua es fundamental para facilitar la separación óptima de los extractos y preservar la integridad de la cáscara. Por el contrario, durante la molienda en seco, la medición precisa del tamaño de partícula del grano es necesaria para lograr la consistencia adecuada en un proceso de triturado eficiente. La instrumentación de medición avanzada es fundamental en ambos métodos de molienda para mantener la consistencia, optimizar las operaciones y garantizar la producción de un licor destilado de alta calidad.